Menu Search

Tapón protector paralelo 13.0 mm 21.0 mm 12.5 mm PVC Negro

Este tapón paralelo de PVC negro es muy resistente a la rotura. Ofrece una excelente protección contra golpes, suciedad, humedad y corrosión durante la fabricación, almacenamiento y transporte. El reborde permite una buena protección del revestimiento de la pared y facilita la extracción.
Referencia de Essentra:

10086087

Número de pieza del fabricante:

12673

580 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
800 - 7999 0,2333 €
8000 - 39999 0,1111 €
40000 + 0,1055 €
Paquete estándar: 8000

Solicitar en múltiplos de 800

Precio total:

186,64 €

800 x 0,2333 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 21.0 mm
d 13.0 mm
H 12.5 mm
ID 10.2 mm
Material PVC
Color Negro
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros