Menu Search

Tapón protector paralelo 21.0 mm 25.0 mm 7.8 mm LDPE - PIR Natural

Este tapón paralelo de PEBD natural se utiliza como tapón de protección de uso general, por lo que es ideal para proteger de la suciedad y la corrosión durante el almacenamiento y el transporte. El pequeño reborde permite agarrarlo con los dedos para facilitar su extracción de un ajuste apretado.
Referencia de Essentra:

10083987

Número de pieza del fabricante:

12182

8500 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 4999 0,1573 €
5000 - 24999 0,0749 €
25000 + 0,0711 €
Paquete estándar: 5000

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

78,65 €

500 x 0,1573 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 25.0 mm
d 21.0 mm
ID 19.0 mm
Material LDPE - PIR
Color Natural
Código de material 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros