10216057
1453622
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
350 - 3499 | 0,6095 € |
3500 - 17499 | 0,2902 € |
17500 + | 0,2757 € |
Colour | Natural |
---|---|
Full Material | Low Density Polyethylene |
Fitting Style | Push Fit |
Fitting Diameter | 48.0 mm |
Fitting Diameter | 1.89 in |
Fitting Height | 10.5 mm |
Fitting Height | 0.413 in |
Flange Diameter | 52.8 mm |
Flange Diameter | 2.079 in |
Flange Thickness | 2.5 mm |
Flange Thickness | 0.098 in |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar