10215661
1451040
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
500 - 4999 | 0,0511 € |
5000 - 24999 | 0,0243 € |
25000 + | 0,0231 € |
Colour | Natural |
---|---|
Full Material | Low Density Polyethylene |
Fitting Style | Push Fit |
Fitting Diameter | 2.5 mm |
Fitting Diameter | 0.098 in |
Fitting Height | 3.5 mm |
Fitting Height | 0.138 in |
Flange Diameter | 6.3 mm |
Flange Diameter | 0.248 in |
Flange Thickness | 2.0 mm |
Flange Thickness | 0.079 in |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar