10215340
1450190
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
500 - 4999 | 0,2502 € |
5000 - 24999 | 0,1191 € |
25000 + | 0,1131 € |
Colour | Natural |
---|---|
Full Material | Low Density Polyethylene |
Fitting Style | Push Fit |
Fitting Diameter | 25.5 mm |
Fitting Diameter | 1.004 in |
Fitting Height | 10.5 mm |
Fitting Height | 0.413 in |
Flange Diameter | 28.8 mm |
Flange Diameter | 1.134 in |
Flange Thickness | 1.75 mm |
Flange Thickness | 0.069 in |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar