10086100
12675
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
600 - 5999 | 0,2625 € |
6000 - 29999 | 0,125 € |
30000 + | 0,1188 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Color | Negro |
---|---|
Material completo | Cloruro de polivinilo |
Estilo de fijación | Ajustable a presión |
Diámetro interior | 12.2 mm |
Diámetro interior | 0.48 in |
Diámetro de ajuste | 15.0 mm |
Diámetro de ajuste | 0.591 in |
Altura del ajuste | 12.5 mm |
Altura del ajuste | 0.492 in |
Diámetro de la brida | 23.0 mm |
Diámetro de la brida | 0.906 in |
Grosor de la brida | 1.5 mm |
Grosor de la brida | 0.059 in |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar