10155004
FPR5A
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
35 - 174 | 4,212 € |
175 - 874 | 2,0057 € |
875 + | 1,9054 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Black |
---|---|
Full Material | Polyethylene |
Compatible Nominal Pipe Sizes (All) | ANSI 5" |
Flange Thickness | 3.2 mm |
Flange Thickness | 0.126 in |
Height Under Flange | 27.2 mm |
Height Under Flange | 1.071 in |
Maximum Plug Diameter | 129 mm |
Maximum Plug Diameter | 5.079 in |
Minimum Plug Diameter | 126.7 mm |
Minimum Plug Diameter | 4.988 in |
Overall Diameter | 189.9 mm |
Overall Diameter | 7.476 in |
Overall Height | 30.4 mm |
Overall Height | 1.197 in |
Price per piece incl VAT | 4.3791 GBP |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar