Los tapones para carrocería se usan en la industria metálica como protección contra los bordes afilados y son ideales para cerrar cavidades en los paneles. Ofrecen un acabado limpio y una solución rápida. Vienen en una gran variedad para adaptarse a los diámetros de los orificios y los grosores de los paneles. Soportan niveles de temperatura de -40 ºC y +135 ºC.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Material | Diámetro del orificio de montaje | Altura de la cabeza | Longitud por debajo del cabezal | Grosor general | Compra | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1183 € - 0,293 € | 9153 En stock |
TPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
|||||
10091302 | 0,7039 € - 1,5366 € | 400 En stock |
TPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
||||
0,22 € - 0,5049 € | 12958 En stock |
TPE
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||
0,2364 € - 0,249 € | 1350 En stock |
GTP
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.001 in
0.032 mm
|
0.449 in
11.4 mm
|
|||||
0,4507 € - 0,4744 € | 2989 En stock |
GTP
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.013 in
0.32 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
|||||
0,628 € - 0,6612 € | En producción |
Silicona
|
0.750 in
19.1 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|||||
0,644 € - 1,423 € | 1131 En stock |
Silicona
|
1.093 in
27.8 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
|||||
0,3947 € - 0,9778 € | 4853 En stock |
TPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
|||||
10091227 | 0,2126 € - 0,4642 € | 3567 En stock |
TPE
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.449 in
11.4 mm
|
||||
0,3455 € - 0,3637 € | 5575 En stock |
GTP
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.013 in
0.32 mm
|
0.449 in
11.4 mm
|
|||||
10311035 | 0,3929 € - 0,4136 € | 3735 En stock |
GTP
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.013 in
0.32 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
||||
0,4928 € - 0,5187 € | 4675 En stock |
Silicona
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.449 in
11.4 mm
|
|||||
0,8924 € - 0,9394 € | 600 En stock |
Silicona
|
1.000 in
25.4 mm
|
0.398 in
10.1 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
|||||
10091265 | 0,2577 € - 0,6384 € | 10238 En stock |
TPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
||||
1,0515 € - 2,3004 € | 9288 En stock |
TPE
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
|||||
10091241 | 0,2502 € - 0,6198 € | 7012 En stock |
TPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.449 in
11.4 mm
|
||||
10000670 | 0,7266 € - 0,7649 € | 7928 En stock |
TPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.002 in
0.063 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||
1,017 € - 1,0705 € | 11947 En stock |
Silicona
|
0.625 in
15.9 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
|||||
0,9144 € - 0,9629 € | 31183 En stock |
Silicona
|
1.375 in
34.9 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
|||||
0,337 € - 0,8153 € | 8980 En stock |
TPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
|||||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar