Los tapones de enmascaramiento se utilizan para enmascarar orificios roscados y no roscados, ofreciendo resistencia a los productos químicos. La lengüeta facilita su instalación y extracción, garantizando un ajuste seguro que evita fugas o filtraciones. El material reutilizable permite múltiples usos, reduciendo la necesidad de reemplazos frecuentes y ayudando a minimizar los residuos. Cn soportar temperaturas de hasta 250 C.Se utilizan para enmascarar orificios roscados y no roscados.La lengüeta simplifica la colocación y la extracción, permitiendo una inserción suave y un ajuste firme.Se utilizan en el recubrimiento en polvo, el sellado, el montaje de automóviles y la producción electrónica. Material: EPDM, Silicona, Goma de Silicona Color: Negro, Transparente, Natural, Rojo, Gris, Blanco, Morado, Verde, Rosa, Naranja, Amarillo, Azul Código De La Serie: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d1 | Color | Material | h1 | D | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2126 € - 0,2237 € | 2479 En stock |
0.154 in
3.9 mm
|
Negro
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
|
||
| 10377710 | 0,0491 € - 0,0518 € | 7206 En stock |
0.059 in
1.5 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
3
|
|
| 0,1016 € - 0,107 € | 11436 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
Negro
|
EPDM
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
3
|
||
| 0,6539 € - 0,6882 € | 12914 En stock |
0.154 in
3.9 mm
|
Negro
|
EPDM
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
3
|
||
| 0,4116 € - 0,4333 € | 2087 En stock |
0.244 in
6.2 mm
|
Natural
|
Silicona
|
1 in
25.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 0,2947 € - 0,3101 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.154 in
3.9 mm
|
Natural
|
Silicona
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
||
| 0,0469 € - 0,0494 € | 6661 En stock |
0.079 in
2.0 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.622 in
15.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
3
|
||
| 0,0484 € - 0,0509 € | 25000 En stock |
0.083 in
2.1 mm
|
Negro
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
3
|
||
| 0,467 € - 0,4919 € | 3541 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
Natural
|
Silicona
|
1 in
25.4 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
||
| 0,2431 € - 0,2558 € | 13372 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
Natural
|
Silicona
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
| 0,1779 € - 0,1872 € | 6779 En stock |
0.051 in
1.3 mm
|
Natural
|
Silicona
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
||
| 0,2862 € - 0,3012 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.193 in
4.9 mm
|
Natural
|
Silicona
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
|
||
| 0,1987 € - 0,2091 € | 5186 En stock |
0.094 in
2.4 mm
|
Natural
|
Silicona
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
|
||
| 0,2113 € - 0,2224 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.11 in
2.8 mm
|
Natural
|
Silicona
|
1 in
25.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 0,1807 € - 0,1902 € | 37000 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
Natural
|
Silicona
|
1 in
25.4 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
| 0,1779 € - 0,1872 € | 36000 En stock |
0.047 in
1.2 mm
|
Natural
|
Silicona
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
|
||
| 0,1862 € - 0,196 € | 7473 En stock |
0.083 in
2.1 mm
|
Natural
|
Silicona
|
1 in
25.4 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,2015 € - 0,2121 € | 12079 En stock |
0.087 in
2.2 mm
|
Natural
|
Silicona
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
| 0,1862 € - 0,196 € | 1000 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
Natural
|
Silicona
|
0.634 in
16.1 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
||
| 0,2237 € - 0,2356 € | 1331 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
Natural
|
Silicona
|
1 in
25.4 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar