Menu Search

Tapones extraíbles de enmascaramiento

En stock

Los tapones de enmascaramiento se utilizan para enmascarar orificios roscados y no roscados, ofreciendo resistencia a los productos químicos. La lengüeta facilita su instalación y extracción, garantizando un ajuste seguro que evita fugas o filtraciones. El material reutilizable permite múltiples usos, reduciendo la necesidad de reemplazos frecuentes y ayudando a minimizar los residuos. Cn soportar temperaturas de hasta 250 C.Se utilizan para enmascarar orificios roscados y no roscados.La lengüeta simplifica la colocación y la extracción, permitiendo una inserción suave y un ajuste firme.Se utilizan en el recubrimiento en polvo, el sellado, el montaje de automóviles y la producción electrónica. Material: EPDM, Silicona, Goma de Silicona Color: Negro, Transparente, Natural, Rojo, Gris, Blanco, Morado, Verde, Rosa, Naranja, Amarillo, Azul Código De La Serie: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
125 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d1 Color Material h1 D Tipo Compra
0,1779 € - 0,1872 € 6779 En stock
1.3 mm
Natural
Silicona
17.8 mm
2.4 mm
0,1987 € - 0,2091 € 6686 En stock
2.4 mm
Natural
Silicona
15.9 mm
4.1 mm
0,2431 € - 0,2558 € 15172 En stock
3.2 mm
Natural
Silicona
23.8 mm
7.0 mm
0,1807 € - 0,1902 € 39000 En stock
1.6 mm
Natural
Silicona
25.4 mm
2.8 mm
0,467 € - 0,4919 € 4341 En stock
6.4 mm
Natural
Silicona
25.4 mm
13.5 mm
0,1862 € - 0,196 € 7473 En stock
2.1 mm
Natural
Silicona
25.4 mm
3.0 mm
0,2113 € - 0,2224 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.8 mm
Natural
Silicona
25.4 mm
5.0 mm
0,1862 € - 0,196 € 1000 En stock
1.6 mm
Natural
Silicona
16.1 mm
3.9 mm
0,2862 € - 0,3012 € 1064 En stock
4.9 mm
Natural
Silicona
22.4 mm
8.9 mm
0,2015 € - 0,2121 € 12079 En stock
2.2 mm
Natural
Silicona
15.9 mm
3.6 mm
0,1561 € - 0,1644 € 18000 En stock
2.4 mm
Negro
EPDM
31.8 mm
4.0 mm
3
0,0352 € - 0,0371 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.6 mm
Negro
EPDM
17.8 mm
2.4 mm
3
0,4476 € - 0,4709 € 100 En stock
6.4 mm
Verde
Silicona
50.8 mm
12.6 mm
1
1,1559 € - 1,2167 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.5 mm
Negro
EPDM
25.4 mm
16.3 mm
3
10249758 0,1904 € - 0,2004 € 20818 En stock
2.4 mm
Natural
Silicona
25.4 mm
3.3 mm
10250068 0,1821 € - 0,1918 € 413 En stock
4.9 mm
Negro
EPDM
22.4 mm
8.9 mm
0,0289 € - 0,0304 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.6 mm
Negro
EPDM
9.5 mm
1.6 mm
3
0,3448 € - 0,3629 € 2649 En stock
4.9 mm
Natural
Silicona
25.6 mm
10.4 mm
0,0662 € - 0,0696 € 9505 En stock
3.6 mm
Rosa
Silicona
5.8 mm
4.0 mm
0,4116 € - 0,4333 € 2087 En stock
6.2 mm
Natural
Silicona
25.4 mm
12.0 mm
  • de 7
Tapón extraíble de enmascaramiento 2.4 mm 17.8 mm Natural Silicona

10241639

Rango de precios
0,1872 € - 0,1779 €

Niveles de existencias
6779 En stock
Atributos
  • d1
    1.3 mm
  • h1
    17.8 mm
  • D
    2.4 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural
Tapón extraíble de enmascaramiento 4.1 mm 15.9 mm Natural Silicona

10241646

Rango de precios
0,2091 € - 0,1987 €

Niveles de existencias
6686 En stock
Atributos
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    4.1 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural
Tapón extraíble de enmascaramiento 7.0 mm 23.8 mm Natural Silicona

10241660

Rango de precios
0,2558 € - 0,2431 €

Niveles de existencias
15172 En stock
Atributos
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    23.8 mm
  • D
    7.0 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural
Tapón extraíble de enmascaramiento 2.8 mm 25.4 mm Natural Silicona

10249727

Rango de precios
0,1902 € - 0,1807 €

Niveles de existencias
39000 En stock
Atributos
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    2.8 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural
Tapón extraíble de enmascaramiento 13.5 mm 25.4 mm Natural Silicona

10241707

Rango de precios
0,4919 € - 0,467 €

Niveles de existencias
4341 En stock
Atributos
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    13.5 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural
Tapón extraíble de enmascaramiento 3.0 mm 25.4 mm Natural Silicona

10249734

Rango de precios
0,196 € - 0,1862 €

Niveles de existencias
7473 En stock
Atributos
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    3.0 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural
Tapón extraíble de enmascaramiento 5.0 mm 25.4 mm Natural Silicona

10249802

Rango de precios
0,2224 € - 0,2113 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.0 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural
Tapón extraíble de enmascaramiento 3.9 mm 16.1 mm Natural Silicona

10249772

Rango de precios
0,196 € - 0,1862 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    16.1 mm
  • D
    3.9 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural
Tapón extraíble de enmascaramiento 8.9 mm 22.4 mm Natural Silicona

10241677

Rango de precios
0,3012 € - 0,2862 €

Niveles de existencias
1064 En stock
Atributos
  • d1
    4.9 mm
  • h1
    22.4 mm
  • D
    8.9 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural
Tapón extraíble de enmascaramiento 3.6 mm 15.9 mm Natural Silicona

10249765

Rango de precios
0,2121 € - 0,2015 €

Niveles de existencias
12079 En stock
Atributos
  • d1
    2.2 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.6 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural
Tapón extraíble de enmascaramiento 4.0 mm 31.8 mm Negro EPDM

10377727

Rango de precios
0,1644 € - 0,1561 €

Niveles de existencias
18000 En stock
Atributos
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    4.0 mm
  • Tipo
    3
  • Material
    EPDM
Tapón extraíble de enmascaramiento 2.4 mm 17.8 mm Negro EPDM

10377635

Rango de precios
0,0371 € - 0,0352 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    17.8 mm
  • D
    2.4 mm
  • Tipo
    3
  • Material
    EPDM
Tapón extraíble de enmascaramiento 12.6 mm 50.8 mm Verde Silicona

10192320

Rango de precios
0,4709 € - 0,4476 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    50.8 mm
  • D
    12.6 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicona
Tapón extraíble de enmascaramiento 16.3 mm 25.4 mm Negro EPDM

10250136

Rango de precios
1,2167 € - 1,1559 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    16.3 mm
  • Tipo
    3
  • Material
    EPDM
Tapón extraíble de enmascaramiento 3.3 mm 25.4 mm Natural Silicona

10249758

Rango de precios
0,2004 € - 0,1904 €

Niveles de existencias
20818 En stock
Atributos
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    3.3 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural
Tapón extraíble de enmascaramiento 8.9 mm 22.4 mm Negro EPDM

10250068

Rango de precios
0,1918 € - 0,1821 €

Niveles de existencias
413 En stock
Atributos
  • d1
    4.9 mm
  • h1
    22.4 mm
  • D
    8.9 mm
  • Material
    EPDM
  • Color
    Negro
Tapón extraíble de enmascaramiento 1.6 mm 9.5 mm Negro EPDM

10377604

Rango de precios
0,0304 € - 0,0289 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    9.5 mm
  • D
    1.6 mm
  • Tipo
    3
  • Material
    EPDM
Tapón extraíble de enmascaramiento 10.4 mm 25.6 mm Natural Silicona

10249864

Rango de precios
0,3629 € - 0,3448 €

Niveles de existencias
2649 En stock
Atributos
  • d1
    4.9 mm
  • h1
    25.6 mm
  • D
    10.4 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural
Tapón extraíble de enmascaramiento 4.0 mm 5.8 mm Rosa Silicona

10241011

Rango de precios
0,0696 € - 0,0662 €

Niveles de existencias
9505 En stock
Atributos
  • d1
    3.6 mm
  • h1
    5.8 mm
  • D
    4.0 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Rosa
Tapón extraíble de enmascaramiento 12.0 mm 25.4 mm Natural Silicona

10249895

Rango de precios
0,4333 € - 0,4116 €

Niveles de existencias
2087 En stock
Atributos
  • d1
    6.2 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    12.0 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural