Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los tapones de enmascaramiento se utilizan para enmascarar orificios roscados y no roscados, ofreciendo resistencia a los productos químicos. La lengüeta facilita su instalación y extracción, garantizando un ajuste seguro que evita fugas o filtraciones. El material reutilizable permite múltiples usos, reduciendo la necesidad de reemplazos frecuentes y ayudando a minimizar los residuos. Cn soportar temperaturas de hasta 250 C.Se utilizan para enmascarar orificios roscados y no roscados.La lengüeta simplifica la colocación y la extracción, permitiendo una inserción suave y un ajuste firme.Se utilizan en el recubrimiento en polvo, el sellado, el montaje de automóviles y la producción electrónica. Material: EPDM, Silicona, Goma de Silicona Color: Negro, Transparente, Natural, Rojo, Gris, Blanco, Morado, Verde, Rosa, Naranja, Amarillo, Azul Código De La Serie: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d1 | Color | Material | h1 | D | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1244 € - 0,1311 € | 3489 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
| 1,0258 € - 1,08 € | 405 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
Natural
|
Silicona
|
1 in
25.4 mm
|
0.898 in
22.8 mm
|
|
||
| 0,0343 € - 0,0361 € | 20996 En stock |
0.055 in
1.4 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
3
|
||
| 0,2224 € - 0,2341 € | 1861 En stock |
0.13 in
3.3 mm
|
Natural
|
Silicona
|
1 in
25.4 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
|
||
| 0,1862 € - 0,196 € | 7473 En stock |
0.083 in
2.1 mm
|
Natural
|
Silicona
|
1 in
25.4 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,1862 € - 0,196 € | 1000 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
Natural
|
Silicona
|
0.634 in
16.1 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
||
| 0,3282 € - 0,3454 € | 4953 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
Natural
|
Silicona
|
1 in
25.4 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
|
||
| 0,3953 € - 0,4161 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.094 in
2.4 mm
|
Natural
|
Silicona
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
1
|
||
| 0,4941 € - 1,0914 € | 2250 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
Natural
|
Silicona
|
1 in
25.4 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
1
|
||
| 0,2029 € - 0,2135 € | 17160 En stock |
0.083 in
2.1 mm
|
Natural
|
Silicona
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,4532 € - 0,4771 € | 1548 En stock |
0.256 in
6.5 mm
|
Natural
|
Silicona
|
1 in
25.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,2947 € - 0,3101 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.154 in
3.9 mm
|
Natural
|
Silicona
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
||
| 0,20 € - 0,2106 € | 118875 En stock |
0.087 in
2.2 mm
|
Azul
|
Silicona
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
| 0,1766 € - 0,1859 € | 9077 En stock |
0.154 in
3.9 mm
|
Negro
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
||
| 0,0594 € - 0,0625 € | 107196 En stock |
0.106 in
2.7 mm
|
Rojo
|
Silicona
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
|
||
| 0,2126 € - 0,2237 € | 2479 En stock |
0.154 in
3.9 mm
|
Negro
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
|
||
| 0,175 € - 0,1843 € | 1898 En stock |
0.051 in
1.3 mm
|
Natural
|
Silicona
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
|
||
| 0,0652 € - 0,0685 € | 8524 En stock |
0.11 in
2.8 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 0,1682 € - 0,177 € | 1132 En stock |
0.047 in
1.2 mm
|
Natural
|
Silicona
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
|
||
| 1,1559 € - 1,2167 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.374 in
9.5 mm
|
Negro
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
3
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar