Los tapones de enmascaramiento se utilizan para enmascarar orificios roscados y no roscados, ofreciendo resistencia a los productos químicos. La lengüeta facilita su instalación y extracción, garantizando un ajuste seguro que evita fugas o filtraciones. El material reutilizable permite múltiples usos, reduciendo la necesidad de reemplazos frecuentes y ayudando a minimizar los residuos. Cn soportar temperaturas de hasta 250 C.Se utilizan para enmascarar orificios roscados y no roscados.La lengüeta simplifica la colocación y la extracción, permitiendo una inserción suave y un ajuste firme.Se utilizan en el recubrimiento en polvo, el sellado, el montaje de automóviles y la producción electrónica. Material: EPDM, Silicona, Goma de Silicona Color: Negro, Transparente, Natural, Rojo, Gris, Blanco, Morado, Verde, Rosa, Naranja, Amarillo, Azul Código De La Serie: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | d1 | Color | Material | h1 | D | Tipo | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0594 € - 0,0661 € | 123821 En stock |
|
Negro
|
EPDM
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
2
|
||
0,2165 € - 0,2279 € | 5861 En stock |
0.13 in
3.3 mm
|
Natural
|
Silicona
|
1 in
25.4 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
Doble
|
||
0,3771 € - 0,4198 € | 3200 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
Natural
|
Silicona
|
1 in
25.4 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
Doble
|
||
0,1935 € - 0,2036 € | 7186 En stock |
0.094 in
2.4 mm
|
Natural
|
Silicona
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
Doble
|
||
0,1909 € - 0,2008 € | 15184 En stock |
0.11 in
2.8 mm
|
Natural
|
Silicona
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Doble
|
||
0,3358 € - 0,3534 € | 3149 En stock |
0.193 in
4.9 mm
|
Natural
|
Silicona
|
1.008 in
25.6 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
Doble
|
||
0,4008 € - 0,4219 € | 3337 En stock |
0.244 in
6.2 mm
|
Natural
|
Silicona
|
1 in
25.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Doble
|
||
0,3099 € - 0,3263 € | 2190 En stock |
0.154 in
3.9 mm
|
Natural
|
Silicona
|
1 in
25.4 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
Doble
|
||
0,1529 € - 0,161 € | 14440 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
Natural
|
Silicona
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Doble
|
||
0,1962 € - 0,2065 € | 12082 En stock |
0.087 in
2.2 mm
|
Natural
|
Silicona
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
Doble
|
||
0,1813 € - 0,1909 € | 11473 En stock |
0.083 in
2.1 mm
|
Natural
|
Silicona
|
1 in
25.4 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Doble
|
||
0,1813 € - 0,1909 € | 12000 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
Natural
|
Silicona
|
0.634 in
16.1 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
Doble
|
||
0,6274 € - 0,6608 € | 2970 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
Natural
|
Silicona
|
1 in
25.4 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
Doble
|
||
0,2774 € - 0,2921 € | 17088 En stock |
0.154 in
3.9 mm
|
Natural
|
Silicona
|
1 in
25.4 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
Doble
|
||
0,2178 € - 0,2294 € | 6331 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
Natural
|
Silicona
|
1 in
25.4 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
Doble
|
||
0,1759 € - 0,1852 € | 44000 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
Natural
|
Silicona
|
1 in
25.4 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
Doble
|
||
0,1732 € - 0,1823 € | 6779 En stock |
0.051 in
1.3 mm
|
Natural
|
Silicona
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
Doble
|
||
0,3196 € - 0,3363 € | 2350 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
Natural
|
Silicona
|
1 in
25.4 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
Doble
|
||
0,3849 € - 0,4052 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.094 in
2.4 mm
|
Natural
|
Silicona
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
Doble
|
||
0,1976 € - 0,2079 € | 17160 En stock |
0.083 in
2.1 mm
|
Natural
|
Silicona
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Doble
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar