Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los tapones de enmascaramiento se utilizan para enmascarar orificios roscados y no roscados, ofreciendo resistencia a los productos químicos. La lengüeta facilita su instalación y extracción, garantizando un ajuste seguro que evita fugas o filtraciones. El material reutilizable permite múltiples usos, reduciendo la necesidad de reemplazos frecuentes y ayudando a minimizar los residuos. Cn soportar temperaturas de hasta 250 C.Se utilizan para enmascarar orificios roscados y no roscados.La lengüeta simplifica la colocación y la extracción, permitiendo una inserción suave y un ajuste firme.Se utilizan en el recubrimiento en polvo, el sellado, el montaje de automóviles y la producción electrónica. Material: EPDM, Silicona, Goma de Silicona Color: Negro, Transparente, Natural, Rojo, Gris, Blanco, Morado, Verde, Rosa, Naranja, Amarillo, Azul Código De La Serie: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d1 | Color | Material | h1 | D | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6101 € - 0,6421 € | 643 En stock |
0.583 in
14.8 mm
|
Verde
|
Silicona
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.654 in
16.6 mm
|
|
||
| 0,21 € - 0,221 € | 19407 En stock |
0.358 in
9.1 mm
|
Rosa
|
Silicona
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
|
||
| 2,2517 € - 2,37 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.795 in
20.2 mm
|
Negro
|
Silicona
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
5
|
||
| 0,9594 € - 1,0104 € | 305 En stock |
0.429 in
10.9 mm
|
Rosa
|
Silicona
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
1
|
||
| 0,061 € - 0,0678 € | 124821 En stock |
|
Negro
|
EPDM
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
2
|
||
| 0,0662 € - 0,0696 € | 8505 En stock |
0.142 in
3.6 mm
|
Rosa
|
Silicona
|
0.228 in
5.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,2891 € - 0,3044 € | 3879 En stock |
0.154 in
3.9 mm
|
Amarillo
|
Silicona
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
||
| 0,8202 € - 0,8632 € | 3091 En stock |
0.724 in
18.4 mm
|
Amarillo
|
Silicona
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
|
||
| 3,239 € - 3,4091 € | 169 En stock |
0.732 in
18.6 mm
|
Gris
|
Silicona
|
1.5 in
38.1 mm
|
1.382 in
35.1 mm
|
1
|
||
| 0,8798 € - 0,9264 € | 398 En stock |
0.409 in
10.4 mm
|
Amarillo
|
Silicona
|
1.961 in
49.8 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
1
|
||
| 0,5814 € - 0,6113 € | 2300 En stock |
0.327 in
8.3 mm
|
Natural
|
Silicona
|
2.315 in
58.8 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
1
|
||
| 0,4476 € - 0,4709 € | 100 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
Verde
|
Silicona
|
2 in
50.8 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
1
|
||
| 0,2803 € - 0,2949 € | 8737 En stock |
0.264 in
6.7 mm
|
Rojo
|
Silicona
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
||
| 1,2719 € - 2,8116 € | 900 En stock |
|
Rojo
|
Silicona
|
1 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 0,1134 € - 0,1193 € | 36230 En stock |
0.177 in
4.5 mm
|
Amarillo
|
Silicona
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
|
||
| 0,20 € - 0,2106 € | 118875 En stock |
0.087 in
2.2 mm
|
Azul
|
Silicona
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
| 0,1848 € - 0,1945 € | 39498 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
Azul
|
Silicona
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
||
| 0,3183 € - 0,3351 € | 2190 En stock |
0.154 in
3.9 mm
|
Natural
|
Silicona
|
1 in
25.4 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
|
||
| 0,4836 € - 1,0692 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
Verde
|
Silicona
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
||
| 0,271 € - 0,2854 € | 2494 En stock |
0.146 in
3.7 mm
|
Natural
|
Silicona
|
2 in
50.8 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar