Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los tapones de enmascaramiento se utilizan para enmascarar orificios roscados y no roscados, ofreciendo resistencia a los productos químicos. La lengüeta facilita su instalación y extracción, garantizando un ajuste seguro que evita fugas o filtraciones. El material reutilizable permite múltiples usos, reduciendo la necesidad de reemplazos frecuentes y ayudando a minimizar los residuos. Cn soportar temperaturas de hasta 250 C.Se utilizan para enmascarar orificios roscados y no roscados.La lengüeta simplifica la colocación y la extracción, permitiendo una inserción suave y un ajuste firme.Se utilizan en el recubrimiento en polvo, el sellado, el montaje de automóviles y la producción electrónica. Material: EPDM, Silicona, Goma de Silicona Color: Negro, Transparente, Natural, Rojo, Gris, Blanco, Morado, Verde, Rosa, Naranja, Amarillo, Azul Código De La Serie: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d1 | Color | Material | h1 | D | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10250068 | 0,1821 € - 0,1918 € | 5413 En stock |
0.193 in
4.9 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
|
|
| 0,6444 € - 0,6786 € | 2370 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
Natural
|
Silicona
|
1 in
25.4 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
|
||
| 0,6776 € - 0,7129 € | 825 En stock |
0.535 in
13.6 mm
|
Blanco
|
Silicona
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.685 in
17.4 mm
|
|
||
| 0,3643 € - 0,8052 € | 200 En stock |
|
Azul
|
Silicona
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
| 0,1821 € - 0,1916 € | 17572 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
Gris
|
Silicona
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 0,4908 € - 0,5162 € | 2042 En stock |
0.311 in
7.9 mm
|
Verde
|
Silicona
|
1 in
25.4 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
1
|
||
| 0,0586 € - 0,0651 € | 35445 En stock |
|
Verde
|
EPDM
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
2
|
||
| 0,0562 € - 0,0625 € | 360752 En stock |
|
Negro
|
EPDM
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
2
|
||
| 0,688 € - 1,5211 € | 1175 En stock |
|
Negro
|
Silicona
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
||
| 0,3267 € - 0,344 € | 8920 En stock |
0.154 in
3.9 mm
|
Azul
|
Silicona
|
2 in
50.8 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
1
|
||
| 0,1518 € - 0,1598 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.283 in
7.2 mm
|
Morado
|
Silicona
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
| 0,302 € - 0,3179 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.335 in
8.5 mm
|
Verde
|
Silicona
|
0.803 in
20.4 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
|
||
| 0,2148 € - 0,2261 € | 6500 En stock |
0.197 in
5.0 mm
|
Verde
|
Silicona
|
0.268 in
6.8 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
|
||
| 0,6586 € - 0,6933 € | 31998 En stock |
0.256 in
6.5 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
3
|
||
| 0,1766 € - 0,1859 € | 9077 En stock |
0.154 in
3.9 mm
|
Negro
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
||
| 0,0517 € - 0,0543 € | 9528 En stock |
0.118 in
3.0 mm
|
Negro
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
3
|
||
| 0,0652 € - 0,0685 € | 8524 En stock |
0.11 in
2.8 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 1,2645 € - 1,3309 € | 103 En stock |
0.898 in
22.8 mm
|
Gris
|
Silicona
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.949 in
24.1 mm
|
|
||
| 0,1176 € - 0,1238 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.209 in
5.3 mm
|
Transparente
|
Silicona
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
|
||
| 10192351 | 0,7826 € - 0,8235 € | 1956 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
Natural
|
Silicona
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
1
|
|
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar