Menu Search

Tapones extraíbles de enmascaramiento

En stock

Los tapones de enmascaramiento se utilizan para enmascarar orificios roscados y no roscados, ofreciendo resistencia a los productos químicos. La lengüeta facilita su instalación y extracción, garantizando un ajuste seguro que evita fugas o filtraciones. El material reutilizable permite múltiples usos, reduciendo la necesidad de reemplazos frecuentes y ayudando a minimizar los residuos. Cn soportar temperaturas de hasta 250 C.Se utilizan para enmascarar orificios roscados y no roscados.La lengüeta simplifica la colocación y la extracción, permitiendo una inserción suave y un ajuste firme.Se utilizan en el recubrimiento en polvo, el sellado, el montaje de automóviles y la producción electrónica. Material: EPDM, Silicona, Goma de Silicona Color: Negro, Transparente, Natural, Rojo, Gris, Blanco, Morado, Verde, Rosa, Naranja, Amarillo, Azul Código De La Serie: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
125 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d1 Color Material h1 D Tipo Compra
10250068 0,1821 € - 0,1918 € 5413 En stock
4.9 mm
Negro
EPDM
22.4 mm
8.9 mm
0,6444 € - 0,6786 € 2370 En stock
9.5 mm
Natural
Silicona
25.4 mm
16.3 mm
0,6776 € - 0,7129 € 825 En stock
13.6 mm
Blanco
Silicona
14.0 mm
17.4 mm
0,3643 € - 0,8052 € 200 En stock
Azul
Silicona
9.5 mm
12.5 mm
0,1821 € - 0,1916 € 17572 En stock
1.6 mm
Gris
Silicona
15.9 mm
4.0 mm
1
0,4908 € - 0,5162 € 2042 En stock
7.9 mm
Verde
Silicona
25.4 mm
14.5 mm
1
0,0586 € - 0,0651 € 35445 En stock
Verde
EPDM
8.0 mm
4.2 mm
2
0,0562 € - 0,0625 € 360752 En stock
Negro
EPDM
6.0 mm
3.2 mm
2
0,688 € - 1,5211 € 1175 En stock
Negro
Silicona
19.1 mm
19.1 mm
0,3267 € - 0,344 € 8920 En stock
3.9 mm
Azul
Silicona
50.8 mm
9.8 mm
1
0,1518 € - 0,1598 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.2 mm
Morado
Silicona
7.5 mm
8.4 mm
0,302 € - 0,3179 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.5 mm
Verde
Silicona
20.4 mm
11.3 mm
0,2148 € - 0,2261 € 6500 En stock
5.0 mm
Verde
Silicona
6.8 mm
7.8 mm
0,6586 € - 0,6933 € 31998 En stock
6.5 mm
Negro
EPDM
23.8 mm
8.5 mm
3
0,1766 € - 0,1859 € 9077 En stock
3.9 mm
Negro
EPDM
25.4 mm
8.5 mm
0,0517 € - 0,0543 € 9528 En stock
3.0 mm
Negro
EPDM
25.4 mm
6.4 mm
3
0,0652 € - 0,0685 € 8524 En stock
2.8 mm
Negro
EPDM
15.9 mm
5.0 mm
1,2645 € - 1,3309 € 103 En stock
22.8 mm
Gris
Silicona
16.0 mm
24.1 mm
0,1176 € - 0,1238 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.3 mm
Transparente
Silicona
7.5 mm
6.3 mm
10192351 0,7826 € - 0,8235 € 1956 En stock
9.5 mm
Natural
Silicona
28.6 mm
18.5 mm
1
  • de 7
Tapón extraíble de enmascaramiento 8.9 mm 22.4 mm Negro EPDM

10250068

Rango de precios
0,1918 € - 0,1821 €

Niveles de existencias
5413 En stock
Atributos
  • d1
    4.9 mm
  • h1
    22.4 mm
  • D
    8.9 mm
  • Material
    EPDM
  • Color
    Negro
Tapón extraíble de enmascaramiento 16.3 mm 25.4 mm Natural Silicona

10249932

Rango de precios
0,6786 € - 0,6444 €

Niveles de existencias
2370 En stock
Atributos
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    16.3 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural
Tapón extraíble de enmascaramiento 17.4 mm 14.0 mm Blanco Silicona

10240595

Rango de precios
0,7129 € - 0,6776 €

Niveles de existencias
825 En stock
Atributos
  • d1
    13.6 mm
  • h1
    14.0 mm
  • D
    17.4 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Blanco
Tapón extraíble de enmascaramiento 12.5 mm 9.5 mm Azul Silicona

10240779

Rango de precios
0,8052 € - 0,3643 €

Niveles de existencias
200 En stock
Atributos
  • h1
    9.5 mm
  • D
    12.5 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Azul
  • Código de material
    3926909790
Tapón extraíble de enmascaramiento 4.0 mm 15.9 mm Gris Silicona

10192290

Rango de precios
0,1916 € - 0,1821 €

Niveles de existencias
17572 En stock
Atributos
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    4.0 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicona
Tapón extraíble de enmascaramiento 14.5 mm 25.4 mm Verde Silicona

10192337

Rango de precios
0,5162 € - 0,4908 €

Niveles de existencias
2042 En stock
Atributos
  • d1
    7.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    14.5 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicona
Tapón extraíble de enmascaramiento 4.2 mm 8.0 mm Verde EPDM

10192443

Rango de precios
0,0651 € - 0,0586 €

Niveles de existencias
35445 En stock
Atributos
  • h1
    8.0 mm
  • D
    4.2 mm
  • Tipo
    2
  • Material
    EPDM
  • Color
    Verde
Tapón extraíble de enmascaramiento 3.2 mm 6.0 mm Negro EPDM

10192436

Rango de precios
0,0625 € - 0,0562 €

Niveles de existencias
360752 En stock
Atributos
  • h1
    6.0 mm
  • D
    3.2 mm
  • Tipo
    2
  • Material
    EPDM
  • Color
    Negro
Tapón extraíble de enmascaramiento 19.1 mm 19.1 mm Negro Silicona

10240793

Rango de precios
1,5211 € - 0,688 €

Niveles de existencias
1175 En stock
Atributos
  • h1
    19.1 mm
  • D
    19.1 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Tapón extraíble de enmascaramiento 9.8 mm 50.8 mm Azul Silicona

10192313

Rango de precios
0,344 € - 0,3267 €

Niveles de existencias
8920 En stock
Atributos
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    50.8 mm
  • D
    9.8 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicona
Tapón extraíble de enmascaramiento 8.4 mm 7.5 mm Morado Silicona

10241042

Rango de precios
0,1598 € - 0,1518 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    7.2 mm
  • h1
    7.5 mm
  • D
    8.4 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Morado
Tapón extraíble de enmascaramiento 11.3 mm 20.4 mm Verde Silicona

10240571

Rango de precios
0,3179 € - 0,302 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    8.5 mm
  • h1
    20.4 mm
  • D
    11.3 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Verde
Tapón extraíble de enmascaramiento 7.8 mm 6.8 mm Verde Silicona

10240618

Rango de precios
0,2261 € - 0,2148 €

Niveles de existencias
6500 En stock
Atributos
  • d1
    5.0 mm
  • h1
    6.8 mm
  • D
    7.8 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Verde
Tapón extraíble de enmascaramiento 8.5 mm 23.8 mm Negro EPDM

10377772

Rango de precios
0,6933 € - 0,6586 €

Niveles de existencias
31998 En stock
Atributos
  • d1
    6.5 mm
  • h1
    23.8 mm
  • D
    8.5 mm
  • Tipo
    3
  • Material
    EPDM
Tapón extraíble de enmascaramiento 8.5 mm 25.4 mm Negro EPDM

10250051

Rango de precios
0,1859 € - 0,1766 €

Niveles de existencias
9077 En stock
Atributos
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    8.5 mm
  • Material
    EPDM
  • Color
    Negro
Tapón extraíble de enmascaramiento 6.4 mm 25.4 mm Negro EPDM

10377666

Rango de precios
0,0543 € - 0,0517 €

Niveles de existencias
9528 En stock
Atributos
  • d1
    3.0 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    6.4 mm
  • Tipo
    3
  • Material
    EPDM
Tapón extraíble de enmascaramiento 5.0 mm 15.9 mm Negro EPDM

10377734

Rango de precios
0,0685 € - 0,0652 €

Niveles de existencias
8524 En stock
Atributos
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    5.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Color
    Negro
Tapón extraíble de enmascaramiento 24.1 mm 16.0 mm Gris Silicona

10240991

Rango de precios
1,3309 € - 1,2645 €

Niveles de existencias
103 En stock
Atributos
  • d1
    22.8 mm
  • h1
    16.0 mm
  • D
    24.1 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Gris
Tapón extraíble de enmascaramiento 6.3 mm 7.5 mm Transparente Silicona

10241035

Rango de precios
0,1238 € - 0,1176 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    5.3 mm
  • h1
    7.5 mm
  • D
    6.3 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Transparente
Tapón extraíble de enmascaramiento 18.5 mm 28.6 mm Natural Silicona

10192351

Rango de precios
0,8235 € - 0,7826 €

Niveles de existencias
1956 En stock
Atributos
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    28.6 mm
  • D
    18.5 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicona