Los tapones de enmascaramiento se utilizan para enmascarar orificios roscados y no roscados, ofreciendo resistencia a los productos químicos. La lengüeta facilita su instalación y extracción, garantizando un ajuste seguro que evita fugas o filtraciones. El material reutilizable permite múltiples usos, reduciendo la necesidad de reemplazos frecuentes y ayudando a minimizar los residuos. Cn soportar temperaturas de hasta 250 C.Se utilizan para enmascarar orificios roscados y no roscados.La lengüeta simplifica la colocación y la extracción, permitiendo una inserción suave y un ajuste firme.Se utilizan en el recubrimiento en polvo, el sellado, el montaje de automóviles y la producción electrónica. Material: EPDM, Silicona, Goma de Silicona Color: Negro, Transparente, Natural, Rojo, Gris, Blanco, Morado, Verde, Rosa, Naranja, Amarillo, Azul Código De La Serie: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d1 | Color | Material | h1 | D | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2862 € - 0,3012 € | 1064 En stock |
0.193 in
4.9 mm
|
Natural
|
Silicona
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
|
||
| 0,2113 € - 0,2224 € | 294 En stock |
0.11 in
2.8 mm
|
Natural
|
Silicona
|
1 in
25.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 0,1779 € - 0,1872 € | 36000 En stock |
0.047 in
1.2 mm
|
Natural
|
Silicona
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
|
||
| 0,1862 € - 0,196 € | 7473 En stock |
0.083 in
2.1 mm
|
Natural
|
Silicona
|
1 in
25.4 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,6444 € - 0,6786 € | 2970 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
Natural
|
Silicona
|
1 in
25.4 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
|
||
| 0,20 € - 0,2106 € | 47495 En stock |
0.083 in
2.1 mm
|
Azul
|
Silicona
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 1,269 € - 1,3364 € | 1998 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
Natural
|
Silicona
|
1 in
25.4 mm
|
1.02 in
25.9 mm
|
|
||
| 0,0343 € - 0,0361 € | 20996 En stock |
0.055 in
1.4 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
3
|
||
| 1,0258 € - 1,08 € | 1505 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
Natural
|
Silicona
|
1 in
25.4 mm
|
0.898 in
22.8 mm
|
|
||
| 1,1559 € - 1,2167 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.374 in
9.5 mm
|
Negro
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
3
|
||
| 0,6539 € - 0,6882 € | 12914 En stock |
0.154 in
3.9 mm
|
Negro
|
EPDM
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
3
|
||
| 0,4116 € - 0,4333 € | 2337 En stock |
0.244 in
6.2 mm
|
Natural
|
Silicona
|
1 in
25.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 0,3183 € - 0,3351 € | 2190 En stock |
0.154 in
3.9 mm
|
Natural
|
Silicona
|
1 in
25.4 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
|
||
| 0,3448 € - 0,3629 € | 2649 En stock |
0.193 in
4.9 mm
|
Natural
|
Silicona
|
1.008 in
25.6 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
|
||
| 0,2126 € - 0,2237 € | 2729 En stock |
0.154 in
3.9 mm
|
Negro
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
|
||
| 0,4941 € - 1,0914 € | 2250 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
Natural
|
Silicona
|
1 in
25.4 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
1
|
||
| 0,1682 € - 0,177 € | 1132 En stock |
0.047 in
1.2 mm
|
Natural
|
Silicona
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
|
||
| 0,2224 € - 0,2341 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.13 in
3.3 mm
|
Natural
|
Silicona
|
1 in
25.4 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
|
||
| 0,196 € - 0,2062 € | 14684 En stock |
0.11 in
2.8 mm
|
Natural
|
Silicona
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 0,3282 € - 0,3454 € | 353 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
Natural
|
Silicona
|
1 in
25.4 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar