Menu Search

Tapones en forma de barril con rebordes

En stock

Los tapones de obturación se usan en la industria metálica como protección contra los bordes afilados y son ideales para cerrar cavidades en los paneles. Ofrecen un acabado limpio y una solución rápida. Vienen en una gran variedad para adaptarse a los diámetros de los orificios y los grosores de los paneles.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Metric
Ocultar Mostrar Filtros
25 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Color Diámetro de ajuste Compra
0,4452 € - 0,4692 € En producción
Natural
36.5 mm
0,4629 € - 0,487 € 542 En stock
Natural
45.8 mm
1,4714 € - 1,5486 € 578 En stock
Natural
70.0 mm
0,3281 € - 0,3459 € 5201 En stock
Natural
24.8 mm
0,0761 € - 0,0802 € 23664 En stock
Blanco
3.3 mm
  • de 2
Tapón de montaje a presión - 14.0 mm | 0.551 in ; Diámetro de ajuste 14.0 mm | 0.551 in ; Altura del ajuste 7.0 mm | 0.276 in

10203521

Rango de precios
0,0835 € - 0,0794 €

Niveles de existencias
9965 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    14.0 mm
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M16
  • Diámetro de ajuste
    14.0 mm
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Forma del cabezal
    Plano
Tapones en forma de barril con rebordes - Diámetro del orificio compatible 8.5 mm | 0.335 in; ; Natural; PEBD

10060940

Rango de precios
0,1118 € - 0,1063 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    8.5 mm
  • Diámetro general
    12.0 mm
  • Diámetro de ajuste
    8.5 mm
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
  • Forma del cabezal
    Abovedado
Tapones en forma de barril con rebordes - Diámetro del orificio compatible 17.4 mm | 0.685 in; ; Natural; PEBD

10180495

Rango de precios
0,1195 € - 0,1137 €

Niveles de existencias
7827 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    17.4 mm
  • Diámetro general
    23.0 mm
  • Diámetro de ajuste
    17.4 mm
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
  • Forma del cabezal
    Abovedado
Tapones en forma de barril con rebordes - Diámetro del orificio compatible 26.0 mm | 1.024 in; ; Natural; PEBD

10180563

Rango de precios
0,5058 € - 0,4807 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    26.0 mm
  • Diámetro general
    28.5 mm
  • Diámetro de ajuste
    26.0 mm
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
  • Forma del cabezal
    Abovedado
Tapones en forma de barril con rebordes - Diámetro del orificio compatible 39.5 mm | 1.555 in; ; Natural; PEBD

10180648

Rango de precios
0,4431 € - 0,4201 €

Niveles de existencias
12171 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    39.5 mm
  • Diámetro general
    46.0 mm
  • Diámetro de ajuste
    39.5 mm
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
  • Forma del cabezal
    Abovedado
Tapones en forma de barril con rebordes - Diámetro del orificio compatible 55.5 mm | 2.185 in; ; Natural; PEBD

10180723

Rango de precios
0,5883 € - 0,558 €

Niveles de existencias
2852 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    55.5 mm
  • Diámetro general
    59.0 mm
  • Diámetro de ajuste
    55.5 mm
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
  • Forma del cabezal
    Abovedado
Tapones en forma de barril con rebordes - Diámetro del orificio compatible 11.9 mm | 0.469 in; ; Natural; PEBD

10061091

Rango de precios
0,1118 € - 0,1063 €

Niveles de existencias
15221 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    11.9 mm
  • Diámetro general
    14.8 mm
  • Diámetro de ajuste
    11.9 mm
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
  • Forma del cabezal
    Abovedado
Tapones en forma de barril con rebordes - Diámetro del orificio compatible 19.6 mm | 0.772 in; ; Natural; PEBD

10061275

Rango de precios
0,1366 € - 0,1297 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    19.6 mm
  • Diámetro general
    25.5 mm
  • Diámetro de ajuste
    19.6 mm
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
  • Forma del cabezal
    Abovedado
Tapones en forma de barril con rebordes - Diámetro del orificio compatible 31.2 mm | 1.228 in; ; Natural; PEBD

10180594

Rango de precios
0,3469 € - 0,3302 €

Niveles de existencias
12378 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    31.2 mm
  • Diámetro general
    38.0 mm
  • Diámetro de ajuste
    31.2 mm
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
  • Forma del cabezal
    Abovedado
Tapones en forma de barril con rebordes - Diámetro del orificio compatible 42.2 mm | 1.661 in; ; Natural; PEBD

10180655

Rango de precios
0,4608 € - 0,4379 €

Niveles de existencias
900 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    42.2 mm
  • Diámetro general
    44.5 mm
  • Diámetro de ajuste
    42.2 mm
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
  • Forma del cabezal
    Abovedado
Tapones en forma de barril con rebordes - Diámetro del orificio compatible 58.0 mm | 2.283 in; ; Natural; PEBD

10180730

Rango de precios
0,5998 € - 0,5706 €

Niveles de existencias
901 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    58.0 mm
  • Diámetro general
    63.0 mm
  • Diámetro de ajuste
    58.0 mm
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
  • Forma del cabezal
    Abovedado
Tapones en forma de barril con rebordes - Diámetro del orificio compatible 2.6 mm | 0.102 in; ; Natural; PEBD

10060698

Rango de precios
0,0802 € - 0,0761 €

Niveles de existencias
15790 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    2.6 mm
  • Diámetro general
    12.0 mm
  • Diámetro de ajuste
    2.6 mm
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
  • Forma del cabezal
    Abovedado
Tapón 13.2 mm (D) 8.0 mm (H) PEBD Natural

10180488

Rango de precios
0,1195 € - 0,1137 €

Niveles de existencias
29452 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    13.2 mm
  • Diámetro general
    17.5 mm
  • Diámetro de ajuste
    13.2 mm
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
  • Forma del cabezal
    Abovedado
Tapones en forma de barril con rebordes - Diámetro del orificio compatible 22.6 mm | 0.89 in; ; Blanco; PEBD

10180501

Rango de precios
0,1672 € - 0,1588 €

Niveles de existencias
16894 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    22.6 mm
  • Diámetro general
    29.0 mm
  • Diámetro de ajuste
    26.6 mm
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
  • Forma del cabezal
    Abovedado
Tapones en forma de barril con rebordes - Diámetro del orificio compatible 34.0 mm | 1.339 in; ; Natural; PEBD

10180617

Rango de precios
0,4305 € - 0,4086 €

Niveles de existencias
628 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    34.0 mm
  • Diámetro general
    40.0 mm
  • Diámetro de ajuste
    34.0 mm
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
  • Forma del cabezal
    Abovedado
Tapones en forma de barril con rebordes - Diámetro del orificio compatible 45.3 mm | 1.783 in; ; Natural; PEBD

10180679

Rango de precios
0,651 € - 0,6186 €

Niveles de existencias
4371 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    45.3 mm
  • Diámetro general
    51.0 mm
  • Diámetro de ajuste
    45.3 mm
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
  • Forma del cabezal
    Abovedado
Tapones en forma de barril con rebordes - Diámetro del orificio compatible 61.0 mm | 2.402 in; ; Natural; PEBD

10180747

Rango de precios
1,5362 € - 1,4588 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    61.0 mm
  • Diámetro general
    74.0 mm
  • Diámetro de ajuste
    61.0 mm
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
  • Forma del cabezal
    Abovedado
Tapones en forma de barril con rebordes - Diámetro del orificio compatible 6 mm | 0.236 in; ; Blanco; PEBD

10060841

Rango de precios
0,0802 € - 0,0761 €

Niveles de existencias
14497 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    6 mm
  • Diámetro general
    11.0 mm
  • Diámetro de ajuste
    6.0 mm
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
  • Forma del cabezal
    Abovedado
Tapones en forma de barril con rebordes - Diámetro del orificio compatible 13.9 mm | 0.547 in; ; Natural; PEBD

10061152

Rango de precios
0,1195 € - 0,1137 €

Niveles de existencias
3433 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    13.9 mm
  • Diámetro general
    19.5 mm
  • Diámetro de ajuste
    13.9 mm
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
  • Forma del cabezal
    Abovedado
Tapones en forma de barril con rebordes - Diámetro del orificio compatible 26.0 mm | 1.024 in; ; Natural; PEBD

10180556

Rango de precios
0,3072 € - 0,2916 €

Niveles de existencias
1389 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    26.0 mm
  • Diámetro general
    31.5 mm
  • Diámetro de ajuste
    26.0 mm
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
  • Forma del cabezal
    Abovedado
Tapones en forma de barril con rebordes - Diámetro del orificio compatible 36.5 mm | 1.437 in; ; Natural; PEBD

10180631

Rango de precios
0,4692 € - 0,4452 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    36.5 mm
  • Diámetro general
    46.5 mm
  • Diámetro de ajuste
    36.5 mm
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
  • Forma del cabezal
    Abovedado
Tapones en forma de barril con rebordes - Diámetro del orificio compatible 45.8 mm | 1.803 in; ; Natural; PEBD

10180686

Rango de precios
0,487 € - 0,4629 €

Niveles de existencias
542 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    45.8 mm
  • Diámetro general
    51.0 mm
  • Diámetro de ajuste
    45.8 mm
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
  • Forma del cabezal
    Abovedado
Tapones en forma de barril con rebordes - Diámetro del orificio compatible 70.0 mm | 2.756 in; ; Natural; PEBD

10180754

Rango de precios
1,5486 € - 1,4714 €

Niveles de existencias
578 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    70.0 mm
  • Diámetro general
    80.0 mm
  • Diámetro de ajuste
    70.0 mm
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
  • Forma del cabezal
    Abovedado
Tapones en forma de barril con rebordes - Diámetro del orificio compatible 24.8 mm | 0.976 in; ; Natural; PEBD

10180549

Rango de precios
0,3459 € - 0,3281 €

Niveles de existencias
5201 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    24.8 mm
  • Diámetro general
    31.5 mm
  • Diámetro de ajuste
    24.8 mm
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
  • Forma del cabezal
    Abovedado
Tapones en forma de barril con rebordes - Diámetro del orificio compatible 3.1 mm | 0.122 in; ; Blanco; PEBD

10060735

Rango de precios
0,0802 € - 0,0761 €

Niveles de existencias
23664 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    3.1 mm
  • Diámetro general
    12.0 mm
  • Diámetro de ajuste
    3.3 mm
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
  • Forma del cabezal
    Abovedado