Tapones roscados de protección diseñados para su uso en roscas BSP y de gas. Protege las roscas y los racores de daños y contaminantes durante la producción, el almacenamiento y el envío. El diseño de la cabeza moleteada permite una fácil instalación y extracción manual en tubos y tuberías, simplemente girando.Presentan un diseño de cabeza moleteada que facilita su instalación y retirada con la mano, girándolos sobre el tubo o la tubería.El tapón de protección protege de contaminantes como la suciedad, el polvo, los residuos y la humedad fuera del orificio.Se utilizan en diversas aplicaciones, incluyendo las industrias hidráulica, neumática y de ingeniería en general. Material: PEBD, Nylon 6, LDPE - PIR Color: Rojo, Natural Código De La Serie: SR1002, SR5757, SR1054
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | D | Medida de la rosca | Color | H | L | Estándar de rosca | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5976 € - 1,3212 € | 480 En stock |
2.299 in
58.4 mm
|
1 7/8 in - 12 UNF/JIC
|
Rojo
|
1.543 in
39.2 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 10071151 | 0,081 € - 0,1791 € | 14000 En stock |
0.571 in
14.5 mm
|
5/16 in - 18 UNF/JIC
|
Rojo
|
0.764 in
19.4 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
UNF
|
2
|
|
| 0,2029 € - 0,4486 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.311 in
33.3 mm
|
1 1/16 in - 14 UNF/JIC
|
Rojo
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,136 € - 0,3008 € | 4500 En stock |
0.815 in
20.7 mm
|
5/8 in - 24 UNF/JIC
|
Rojo
|
0.976 in
24.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,1515 € - 0,3349 € | 80 En stock |
0.657 in
16.7 mm
|
M12 x 1;5
|
Rojo
|
0.642 in
16.3 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
Métrica
|
2
|
||
| 0,1221 € - 0,2701 € | 9000 En stock |
0.744 in
18.9 mm
|
9/16 in - 24 UNF/JIC
|
Rojo
|
0.89 in
22.6 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
UNF/JIC
|
2
|
||
| 0,1584 € - 0,3502 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.051 in
26.7 mm
|
13/16 in - 16 UNF/JIC
|
Rojo
|
1.244 in
31.6 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,086 € - 0,1901 € | 2000 En stock |
0.539 in
13.7 mm
|
3/8 in - 24 UNF/JIC
|
Rojo
|
0.925 in
23.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 10072837 | 0,1284 € - 0,2839 € | 3900 En stock |
0.827 in
21.0 mm
|
5/8 in - 18 UNF/JIC
|
Rojo
|
0.976 in
24.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
UNF
|
2
|
|
| 0,4892 € - 1,0816 € | 4620 En stock |
1.992 in
50.6 mm
|
1 5/8 in - 12 UNF/JIC
|
Rojo
|
1.189 in
30.2 mm
|
0.508 in
12.9 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,2321 € - 0,5131 € | 1350 En stock |
1.449 in
36.8 mm
|
1 3/16 in - 12 UNF/JIC
|
Rojo
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 20900 En stock |
1.11 in
28.2 mm
|
M22 x 1;5
|
Rojo
|
0.717 in
18.2 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
Métrica
|
2
|
|||
| 0,2738 € - 0,6053 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.232 in
31.3 mm
|
M25 x 1;5
|
Rojo
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Métrica
|
2
|
||
| 0,9686 € - 2,1417 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.898 in
73.6 mm
|
2 1/2 in - 12 UNF/JIC
|
Rojo
|
1.402 in
35.6 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,0638 € - 0,0993 € | 5000 En stock |
0.677 in
17.2 mm
|
7/16-20 in
|
Rojo
|
0.634 in
16.1 mm
|
0.398 in
10.1 mm
|
UNF
|
1
|
||
| 0,0674 € - 0,1049 € | 4500 En stock |
0.602 in
15.3 mm
|
M10
|
Rojo
|
0.575 in
14.6 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
Rosca métrica
|
1
|
||
| 0,0839 € - 0,1306 € | 3000 En stock |
0.815 in
20.7 mm
|
3/8 in
|
Rojo
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
BSP
|
1
|
||
| 0,0711 € - 0,1106 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.728 in
18.5 mm
|
M14 x 2;0
|
Rojo
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Rosca métrica
|
1
|
||
| 0,078 € - 0,1214 € | 9000 En stock |
0.638 in
16.2 mm
|
1/4 in
|
Rojo
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
BSP
|
1
|
||
| 0,0824 € - 0,1282 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.035 in
26.3 mm
|
M20 x 2;0
|
Rojo
|
0.717 in
18.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Rosca métrica
|
1
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar