10083086
12040
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 30 - 299 | 2,1417 € |
| 300 - 1499 | 1,02 € |
| 1500 + | 0,9686 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 73.6 mm |
|---|---|
| D | 2.898 in |
| H | 1.402 in |
| H | 35.6 mm |
| L | 15.0 mm |
| L | 0.591 in |
| Medida de la rosca | 2 1/2 in - 12 UNF/JIC |
| Estándar de rosca | UNF |
| Tipo | 2 |
| Material completo | Polietileno de baja densidad |
| Color | Rojo |
| Código de material | 3926300090 |
| Recycled Content Percentage % | 98% |
| Material | LDPE - PIR |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar