Menu Search

Tapones de obturación abovedados

En stock

Estos tapones de obturación abovedados son adecuados para sellar cavidades en paneles de chapa metálica. Están diseñados para sellar huecos en equipos o maquinaria, en el sector de las chapas metálicas, como protección contra los bordes afilados. También actúan como una barrera segura que impide la entrada de polvo, suciedad, humedad y otros contaminantes.

La forma abovedada ofrece un acabado bonito y limpio, y ayuda a desviar los impactos, reduciendo las posibilidades de que se dañe el tapón o el equipo en el que está insertado. Son resistentes a la corrosión y proporcionan aislamiento eléctrico.

Son sencillos de instalar y están diseñados para encajar a la perfección en la abertura que sellan, garantizando, así, un ajuste firme y seguro. Se ofrece una gran variedad, por lo que se adaptan a muchos diámetros de orificio y grosores de panel y pueden utilizarse en industrias como la fabricación, la construcción y la electrónica.

  • Proporcionan resistencia a la corrosión y aislamiento eléctrico.
  • Actúan como una barrera segura que impide la entrada de polvo, suciedad, humedad y otros contaminantes.
  • Encajan a la perfección en la abertura que sellan garantizando un ajuste seguro.
Material: Nylon 6, PA, Nylon 6/6, Nylon, PEAD, Copoliéster Color: Negro, Blanco, Gris, Natural, Transparente Estándar de inflamabilidad del material: UL94 V-2, Código De La Serie: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
161 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad HD D Color Material H Tipo Compra
10407721 0,285 € - 0,3518 € 23294 En stock
22.2 mm
25.8 mm
Negro
Nylon 6
11.5 mm
1
0,182 € - 0,2247 € 5500 En stock
45.0 mm
48.4 mm
Negro
Nylon 6
11.8 mm
1
0,099 € - 0,1222 € 500 En stock
32.0 mm
30.9 mm
Negro
Nylon 6
11.8 mm
1
0,1511 € - 0,1865 € 12020 En stock
32.0 mm
34.9 mm
Negro
Nylon 6
11.8 mm
1
0,105 € - 0,1105 € 15015 En stock
17.5 mm
19.8 mm
Negro
Nylon 6
10.3 mm
1
0,1497 € - 0,1849 € Solicite el plazo de entrega aquí
38.0 mm
42.4 mm
Negro
Nylon 6
11.8 mm
1
0,2103 € - 0,2213 € 2000 En stock
9.5 mm
Transparente
Copoliéster
10.3 mm
2
0,2365 € - 0,2489 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.7 mm
Transparente
Copoliéster
10.3 mm
2
0,1748 € - 0,1839 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.4 mm
Transparente
Copoliéster
8.0 mm
2
0,2102 € - 0,2212 € 1500 En stock
11.0 mm
Transparente
Copoliéster
10.3 mm
2
0,2491 € - 0,3076 € 5509 En stock
50.8 mm
55.1 mm
Negro
Nylon 6
11.9 mm
0,1093 € - 0,1151 € 14676 En stock
4.8 mm
6.4 mm
Negro
Nylon 6
5.9 mm
0,1418 € - 0,175 € 70400 En stock
30.0 mm
33.3 mm
Negro
Nylon 6
11.5 mm
0,1109 € - 0,1167 € 24750 En stock
20.6 mm
22.6 mm
Negro
Nylon 6
10.3 mm
1
0,0582 € - 0,0612 € 30959 En stock
9.5 mm
11.9 mm
Negro
Nylon 6
10.3 mm
1
10407523 0,1006 € - 0,1242 € 286 En stock
19.1 mm
23.4 mm
Negro
Nylon 6
6.4 mm
1
0,0589 € - 0,0621 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.5 mm
11.9 mm
Negro
Nylon 6
6.4 mm
1
0,1981 € - 0,2446 € 500 En stock
34.9 mm
38.1 mm
Blanco
Nylon 6
11.8 mm
1
0,0672 € - 0,0708 € 400 En stock
12.7 mm
14.7 mm
Negro
Nylon 6
6.4 mm
1
0,0809 € - 0,0852 € 987 En stock
15.9 mm
18.2 mm
Blanco
Nylon 6
10.3 mm
1
  • de 9
Tapones de obturación 28.6 mm 11.5 mm 3.2 mm Nylon 6 Negro

10407721

Rango de precios
0,3518 € - 0,285 €

Niveles de existencias
23294 En stock
Atributos
  • D
    25.8 mm
  • d1
    22.2 mm
  • H
    11.5 mm
  • HD
    22.2 mm
  • Color
    Negro
Tapones de obturación 48.4 mm 11.8 mm 3.2 mm Nylon 6 Negro

10407820

Rango de precios
0,2247 € - 0,182 €

Niveles de existencias
5500 En stock
Atributos
  • D
    48.4 mm
  • d1
    45.0 mm
  • H
    11.8 mm
  • HD
    45.0 mm
  • Color
    Negro
Tapones de obturación 30.9 mm 11.8 mm 3.2 mm Nylon 6 Negro

10407783

Rango de precios
0,1222 € - 0,099 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • D
    30.9 mm
  • d1
    32.0 mm
  • H
    11.8 mm
  • HD
    32.0 mm
  • Color
    Negro
Tapones de obturación 34.9 mm 11.8 mm 3.2 mm Nylon 6 Negro

10407790

Rango de precios
0,1865 € - 0,1511 €

Niveles de existencias
12020 En stock
Atributos
  • D
    34.9 mm
  • d1
    32.0 mm
  • H
    11.8 mm
  • HD
    32.0 mm
  • Color
    Negro
Tapones de obturación 19.8 mm 10.3 mm 3.2 mm Nylon 6 Negro

10407684

Rango de precios
0,1105 € - 0,105 €

Niveles de existencias
15015 En stock
Atributos
  • D
    19.8 mm
  • d1
    17.5 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    17.5 mm
  • Color
    Negro
Tapones de obturación 42.4 mm 11.8 mm 3.2 mm Nylon 6 Negro

10422823

Rango de precios
0,1849 € - 0,1497 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    42.4 mm
  • d1
    38.0 mm
  • H
    11.8 mm
  • HD
    38.0 mm
  • Color
    Negro
Tapones de obturación 12.0 mm 10.3 mm 3.2 mm Copoliéster Transparente

10309032

Rango de precios
0,2213 € - 0,2103 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • d1
    9.5 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    9.5 mm
  • Color
    Transparente
  • Material
    Copoliéster
Tapones de obturación 14.6 mm 10.3 mm 3.2 mm Copoliéster Transparente

10309056

Rango de precios
0,2489 € - 0,2365 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    12.7 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    12.7 mm
  • Color
    Transparente
  • Material
    Copoliéster
Tapones de obturación 8.0 mm 8.0 mm 1.6 mm Copoliéster Transparente

10309018

Rango de precios
0,1839 € - 0,1748 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    6.4 mm
  • H
    8.0 mm
  • HD
    6.4 mm
  • Color
    Transparente
  • Material
    Copoliéster
Tapones de obturación 11.0 mm 10.3 mm 3.2 mm Copoliéster Transparente

10309049

Rango de precios
0,2212 € - 0,2102 €

Niveles de existencias
1500 En stock
Atributos
  • d1
    11.0 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    11.0 mm
  • Color
    Transparente
  • Material
    Copoliéster
Tapones de obturación 55.1 mm 11.9 mm 3.2 mm Nylon 6 Negro

10308998

Rango de precios
0,3076 € - 0,2491 €

Niveles de existencias
5509 En stock
Atributos
  • D
    55.1 mm
  • d1
    50.8 mm
  • H
    11.9 mm
  • HD
    50.8 mm
  • Color
    Negro
Tapones de obturación 6.4 mm 5.9 mm 1.6 mm Nylon 6 Negro

10308875

Rango de precios
0,1151 € - 0,1093 €

Niveles de existencias
14676 En stock
Atributos
  • D
    6.4 mm
  • d1
    4.8 mm
  • H
    5.9 mm
  • HD
    4.8 mm
  • Color
    Negro
Tapones de obturación 33.4 mm 11.5 mm 3.2 mm Nylon 6 Negro

10308943

Rango de precios
0,175 € - 0,1418 €

Niveles de existencias
70400 En stock
Atributos
  • D
    33.3 mm
  • d1
    30.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • HD
    30.0 mm
  • Color
    Negro
Tapones de obturación 22.6 mm 10.3 mm 3.2 mm Nylon 6 Negro

10407707

Rango de precios
0,1167 € - 0,1109 €

Niveles de existencias
24750 En stock
Atributos
  • D
    22.6 mm
  • d1
    20.6 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    20.6 mm
  • Color
    Negro
Tapones de obturación 11.9 mm 6.4 mm 3.2 mm Nylon 6 Negro

10407585

Rango de precios
0,0612 € - 0,0582 €

Niveles de existencias
30959 En stock
Atributos
  • D
    11.9 mm
  • d1
    9.5 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    9.5 mm
  • Color
    Negro
Tapones de obturación 23.4 mm 6.4 mm 1.6 mm Nylon 6 Negro

10407523

Rango de precios
0,1242 € - 0,1006 €

Niveles de existencias
286 En stock
Atributos
  • D
    23.4 mm
  • d1
    19.1 mm
  • H
    6.4 mm
  • HD
    19.1 mm
  • Color
    Negro
Tapones de obturación 11.9 mm 6.4 mm 1.6 mm Nylon 6 Negro

10407493

Rango de precios
0,0621 € - 0,0589 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    11.9 mm
  • d1
    9.5 mm
  • H
    6.4 mm
  • HD
    9.5 mm
  • Color
    Negro
Tapones de obturación 38.1 mm 11.8 mm 3.2 mm Nylon 6 Blanco

10407813

Rango de precios
0,2446 € - 0,1981 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • D
    38.1 mm
  • d1
    34.9 mm
  • H
    11.8 mm
  • HD
    34.9 mm
  • Color
    Blanco
Tapones de obturación 14.7 mm 6.4 mm 1.6 mm Nylon 6 Negro

10407509

Rango de precios
0,0708 € - 0,0672 €

Niveles de existencias
400 En stock
Atributos
  • D
    14.7 mm
  • d1
    12.7 mm
  • H
    6.4 mm
  • HD
    12.7 mm
  • Color
    Negro
Tapones de obturación 18.2 mm 10.3 mm 3.2 mm Nylon 6 Blanco

10407677

Rango de precios
0,0852 € - 0,0809 €

Niveles de existencias
987 En stock
Atributos
  • D
    18.2 mm
  • d1
    15.9 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    15.9 mm
  • Color
    Blanco