Menu Search

Tapones de obturación abovedados

En stock

Estos tapones de obturación abovedados son adecuados para sellar cavidades en paneles de chapa metálica. Están diseñados para sellar huecos en equipos o maquinaria, en el sector de las chapas metálicas, como protección contra los bordes afilados. También actúan como una barrera segura que impide la entrada de polvo, suciedad, humedad y otros contaminantes.

La forma abovedada ofrece un acabado bonito y limpio, y ayuda a desviar los impactos, reduciendo las posibilidades de que se dañe el tapón o el equipo en el que está insertado. Son resistentes a la corrosión y proporcionan aislamiento eléctrico.

Son sencillos de instalar y están diseñados para encajar a la perfección en la abertura que sellan, garantizando, así, un ajuste firme y seguro. Se ofrece una gran variedad, por lo que se adaptan a muchos diámetros de orificio y grosores de panel y pueden utilizarse en industrias como la fabricación, la construcción y la electrónica.

  • Proporcionan resistencia a la corrosión y aislamiento eléctrico.
  • Actúan como una barrera segura que impide la entrada de polvo, suciedad, humedad y otros contaminantes.
  • Encajan a la perfección en la abertura que sellan garantizando un ajuste seguro.
Material: Nylon 6, PA, Nylon 6/6, Nylon, PEAD, Copoliéster Color: Negro, Blanco, Gris, Natural, Transparente Estándar de inflamabilidad del material: UL94 V-2, Código De La Serie: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
161 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad HD D Color Material H Tipo Compra
0,122 € - 0,1285 € 1349 En stock
12.7 mm
14.6 mm
Blanco
Nylon
10.3 mm
1
360 En stock
Negro
PA
0,3698 € - 0,8175 € Solicite el plazo de entrega aquí
28.6 mm
30.9 mm
Negro
Nylon
14.3 mm
0,1199 € - 0,1262 € 21223 En stock
11.1 mm
13.5 mm
Negro
PA
10.3 mm
1
10102619 0,1093 € - 0,1151 € 3702 En stock
6.4 mm
8.0 mm
Negro
PA
8.0 mm
1
0,1262 € - 0,1329 € 17953 En stock
12.7 mm
14.6 mm
Negro
PA
10.3 mm
1
10102695 0,2301 € - 0,2421 € 1385 En stock
25.4 mm
30.5 mm
Negro
Nylon
11.5 mm
0,5568 € - 1,2308 € 107 En stock
38.1 mm
42.4 mm
Negro
Nylon
14.3 mm
10261811 7570 En stock
Negro
PA
0,2084 € - 0,2193 € 830 En stock
12.7 mm
Blanco
PA
10.3 mm
1
0,3003 € - 0,3164 € 610 En stock
19.0 mm
Blanco
PA
10.3 mm
1
0,7232 € - 0,7619 € 295 En stock
38.0 mm
Blanco
PA
11.5 mm
1
13033 En stock
Negro
PA
0,1881 € - 0,198 € 2991 En stock
6.4 mm
Blanco
PA
8.0 mm
1
0,1908 € - 0,2008 € 100 En stock
8.0 mm
Blanco
PA
8.0 mm
1
10163078 0,2258 € - 0,2788 € 19900 En stock
7.1 mm
11.0 mm
Negro
Nylon
7.0 mm
0,228 € - 0,2815 € 900 En stock
9.6 mm
13.0 mm
Negro
Nylon
6.5 mm
0,1448 € - 0,1524 € 25398 En stock
11.1 mm
13.5 mm
Negro
Nylon
10.3 mm
0,2084 € - 0,2193 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.7 mm
14.3 mm
Negro
Nylon
6.4 mm
10102688 0,2084 € - 0,2193 € 16370 En stock
20.6 mm
22.6 mm
Negro
Nylon
10.6 mm
  • de 9
Tapones de obturación 14.6 mm 10.3 mm 3.2 mm Nylon Blanco

10103340

Rango de precios
0,1285 € - 0,122 €

Niveles de existencias
1349 En stock
Atributos
  • D
    14.6 mm
  • d1
    12.7 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    12.7 mm
  • Color
    Blanco
Tapones de obturación 12.7 mm 14.7 mm 6.4 mm PA Negro

10261699


Niveles de existencias
360 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material
    PA
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Código de material
    3923509000
Tapones de obturación 30.9 mm 14.3 mm 6.4 mm Nylon Negro

10261736

Rango de precios
0,8175 € - 0,3698 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    30.9 mm
  • d1
    28.6 mm
  • H
    14.3 mm
  • HD
    28.6 mm
  • Color
    Negro
Tapones de obturación 13.5 mm 10.3 mm 3.2 mm PA Negro

10102640

Rango de precios
0,1262 € - 0,1199 €

Niveles de existencias
21223 En stock
Atributos
  • D
    13.5 mm
  • d1
    11.1 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    11.1 mm
  • Color
    Negro
Tapones de obturación 8.0 mm 8.0 mm 1.6 mm PA Negro

10102619

Rango de precios
0,1151 € - 0,1093 €

Niveles de existencias
3702 En stock
Atributos
  • D
    8.0 mm
  • d1
    6.4 mm
  • H
    8.0 mm
  • HD
    6.4 mm
  • Color
    Negro
Tapones de obturación 14.6 mm 10.3 mm 3.2 mm PA Negro

10102657

Rango de precios
0,1329 € - 0,1262 €

Niveles de existencias
17953 En stock
Atributos
  • D
    14.6 mm
  • d1
    12.7 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    12.7 mm
  • Color
    Negro
Tapones de obturación 30.5 mm 11.5 mm 3.2 mm Nylon Negro

10102695

Rango de precios
0,2421 € - 0,2301 €

Niveles de existencias
1385 En stock
Atributos
  • D
    30.5 mm
  • d1
    25.4 mm
  • H
    11.5 mm
  • HD
    25.4 mm
  • Color
    Negro
Tapones de obturación 42.4 mm 14.3 mm 6.4 mm Nylon Negro

10261774

Rango de precios
1,2308 € - 0,5568 €

Niveles de existencias
107 En stock
Atributos
  • D
    42.4 mm
  • d1
    38.1 mm
  • H
    14.3 mm
  • HD
    38.1 mm
  • Color
    Negro
Tapones de obturación 20.0 mm 22.6 mm 2.5 mm PA Negro

10261811


Niveles de existencias
7570 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material
    PA
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Código de material
    3923509000
Tapones de obturación 14.6 mm 10.3 mm 3.2 mm PA Blanco

10355527

Rango de precios
0,2193 € - 0,2084 €

Niveles de existencias
830 En stock
Atributos
  • d1
    12.7 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    12.7 mm
  • Color
    Blanco
  • Material
    PA
Tapones de obturación 23.2 mm 10.3 mm 3.2 mm PA Blanco

10355565

Rango de precios
0,3164 € - 0,3003 €

Niveles de existencias
610 En stock
Atributos
  • d1
    19.0 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    19.0 mm
  • Color
    Blanco
  • Material
    PA
Tapones de obturación 42.7 mm 11.5 mm 3.2 mm PA Blanco

10355602

Rango de precios
0,7619 € - 0,7232 €

Niveles de existencias
295 En stock
Atributos
  • d1
    38.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • HD
    38.0 mm
  • Color
    Blanco
  • Material
    PA
Tapones de obturación 16.0 mm 18.5 mm 2.5 mm PA Negro

10261804


Niveles de existencias
13033 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material
    PA
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Código de material
    3923509000
Tapones de obturación 7.9 mm 8.0 mm 1.6 mm PA Blanco

10355480

Rango de precios
0,198 € - 0,1881 €

Niveles de existencias
2991 En stock
Atributos
  • d1
    6.4 mm
  • H
    8.0 mm
  • HD
    6.4 mm
  • Color
    Blanco
  • Material
    PA
Tapones de obturación 9.5 mm 8.0 mm 1.6 mm PA Blanco

10355497

Rango de precios
0,2008 € - 0,1908 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • d1
    8.0 mm
  • H
    8.0 mm
  • HD
    8.0 mm
  • Color
    Blanco
  • Material
    PA
Tapones de obturación 11.0 mm 7.0 mm 1.6 mm Nylon Negro

10163078

Rango de precios
0,2788 € - 0,2258 €

Niveles de existencias
19900 En stock
Atributos
  • D
    11.0 mm
  • d1
    7.1 mm
  • H
    7.0 mm
  • HD
    7.1 mm
  • Color
    Negro
Tapones de obturación 13.0 mm 6.5 mm 1.2 mm Nylon Negro

10163092

Rango de precios
0,2815 € - 0,228 €

Niveles de existencias
900 En stock
Atributos
  • D
    13.0 mm
  • d1
    9.6 mm
  • H
    6.5 mm
  • HD
    9.6 mm
  • Color
    Negro
Tapones de obturación 13.5 mm 10.3 mm 3.2 mm Nylon Negro

10112205

Rango de precios
0,1524 € - 0,1448 €

Niveles de existencias
25398 En stock
Atributos
  • D
    13.5 mm
  • d1
    11.1 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    11.1 mm
  • Color
    Negro
Tapones de obturación 14.3 mm 6.4 mm 1.6 mm Nylon Negro

10021187

Rango de precios
0,2193 € - 0,2084 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    14.3 mm
  • d1
    12.7 mm
  • H
    6.4 mm
  • HD
    12.7 mm
  • Color
    Negro
Tapones de obturación 22.6 mm 10.3 mm 3.2 mm Nylon Negro

10102688

Rango de precios
0,2193 € - 0,2084 €

Niveles de existencias
16370 En stock
Atributos
  • D
    22.6 mm
  • d1
    20.6 mm
  • H
    10.6 mm
  • HD
    20.6 mm
  • Color
    Negro