Estos tapones de obturación abovedados son adecuados para sellar cavidades en paneles de chapa metálica. Están diseñados para sellar huecos en equipos o maquinaria, en el sector de las chapas metálicas, como protección contra los bordes afilados. También actúan como una barrera segura que impide la entrada de polvo, suciedad, humedad y otros contaminantes.
La forma abovedada ofrece un acabado bonito y limpio, y ayuda a desviar los impactos, reduciendo las posibilidades de que se dañe el tapón o el equipo en el que está insertado. Son resistentes a la corrosión y proporcionan aislamiento eléctrico.
Son sencillos de instalar y están diseñados para encajar a la perfección en la abertura que sellan, garantizando, así, un ajuste firme y seguro. Se ofrece una gran variedad, por lo que se adaptan a muchos diámetros de orificio y grosores de panel y pueden utilizarse en industrias como la fabricación, la construcción y la electrónica.
Material: Nylon 6, PA, Nylon 6/6, Nylon, PEAD, Copoliéster Color: Negro, Blanco, Gris, Natural, Transparente Estándar de inflamabilidad del material: UL94 V-2, Código De La Serie: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | HD | D | Color | Material | H | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10407561 | 0,0582 € - 0,0612 € | 52495 En stock |
0.311 in
7.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Negro
|
Nylon 6
|
0.311 in
7.9 mm
|
1
|
|
| 10407745 | 0,0918 € - 0,1133 € | 79927 En stock |
1 in
25.4 mm
|
1.205 in
30.6 mm
|
Negro
|
Nylon 6
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
|
| 0,0772 € - 0,0813 € | 19057 En stock |
0.626 in
15.9 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Negro
|
Nylon 6
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 0,5061 € - 0,6249 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.5 in
63.5 mm
|
2.776 in
70.5 mm
|
Negro
|
Nylon 6
|
0.752 in
19.1 mm
|
1
|
||
| 10407622 | 0,0671 € - 0,0707 € | 1000 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
Negro
|
Nylon 6
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
|
| 0,061 € - 0,0642 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.252 in
6.4 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
Blanco
|
Nylon 6
|
0.311 in
7.9 mm
|
1
|
||
| 0,1109 € - 0,1167 € | 24750 En stock |
0.811 in
20.6 mm
|
0.89 in
22.6 mm
|
Negro
|
Nylon 6
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 0,061 € - 0,0642 € | 998 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
Blanco
|
Nylon 6
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 0,0736 € - 0,0908 € | 45 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Blanco
|
Nylon 6
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 0,2341 € - 0,2464 € | 8887 En stock |
0.874 in
22.2 mm
|
1.016 in
25.8 mm
|
Gris
|
Nylon 6
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| 0,0582 € - 0,0612 € | 700 En stock |
0.185 in
4.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Negro
|
Nylon 6/6
|
0.232 in
5.9 mm
|
1
|
||
| 0,0672 € - 0,0708 € | 400 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
Negro
|
Nylon 6
|
0.252 in
6.4 mm
|
1
|
||
| 0,061 € - 0,0642 € | 2195 En stock |
0.311 in
7.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Blanco
|
Nylon 6
|
0.311 in
7.9 mm
|
1
|
||
| 0,0809 € - 0,0852 € | 15589 En stock |
0.563 in
14.3 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
Blanco
|
Nylon 6
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 0,0961 € - 0,1186 € | 162 En stock |
1.004 in
25.5 mm
|
1.102 in
28 mm
|
Blanco
|
Nylon 6
|
0.5 in
12.7 mm
|
1
|
||
| 0,1161 € - 0,1222 € | 1895 En stock |
0.811 in
20.6 mm
|
0.89 in
22.6 mm
|
Blanco
|
Nylon 6
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 1,3061 € - 1,6124 € | 1450 En stock |
4 in
101.6 mm
|
4.157 in
105.6 mm
|
Negro
|
Nylon 6
|
0.764 in
19.4 mm
|
1
|
||
| 0,07 € - 0,0738 € | 27413 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
Blanco
|
Nylon 6
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 0,0809 € - 0,0852 € | 987 En stock |
0.626 in
15.9 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Blanco
|
Nylon 6
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 0,1981 € - 0,2446 € | 500 En stock |
1.374 in
34.9 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Blanco
|
Nylon 6
|
0.465 in
11.8 mm
|
1
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar