Menu Search

Tapones de obturación 33.4 mm 11.5 mm 3.2 mm Nylon 6 Negro

Este tapón de obturación de tipo cúpula está hecho de nylon negro y estabilizado por calor según la norma UL94 -V2 para ajustarse a un grosor de panel de 3,2 mm. Fácil de introducir en los orificios del panel para obturarlos y proteger de los bordes afilados. El perfil está diseñado con un respiradero abierto para favorecer la ventilación.
Referencia de Essentra:

10308943

Número de pieza del fabricante:

62MP1187

87900 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 2499 0,175 €
2500 - 9999 0,1575 €
10000 + 0,1418 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

87,50 €

500 x 0,175 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 33.3 mm
d1 30.0 mm
H 11.5 mm
HD 30.0 mm
Color Negro
Material Nylon 6
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros