Menu Search

Tapones de obturación 55.1 mm 11.9 mm 3.2 mm Nylon 6 Negro

Este tapón de obturación de tipo cúpula está hecho de nylon negro y estabilizado por calor según la norma UL94 -V2 para ajustarse a un grosor de panel de 3,2 mm. Fácil de introducir en los orificios del panel para obturarlos y proteger de los bordes afilados. El perfil está diseñado con un respiradero abierto para favorecer la ventilación.
Referencia de Essentra:

10308998

Número de pieza del fabricante:

62MP2000

6009 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
250 - 1249 0,3076 €
1250 - 4999 0,2768 €
5000 + 0,2491 €
Paquete estándar: 250

Solicitar en múltiplos de 250

Precio total:

76,90 €

250 x 0,3076 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 55.1 mm
d1 50.8 mm
H 11.9 mm
HD 50.8 mm
Color Negro
Material Nylon 6
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros