Menu Search

Tapones de obturación abovedados

En stock

Estos tapones de obturación abovedados son adecuados para sellar cavidades en paneles de chapa metálica. Están diseñados para sellar huecos en equipos o maquinaria, en el sector de las chapas metálicas, como protección contra los bordes afilados. También actúan como una barrera segura que impide la entrada de polvo, suciedad, humedad y otros contaminantes.

La forma abovedada ofrece un acabado bonito y limpio, y ayuda a desviar los impactos, reduciendo las posibilidades de que se dañe el tapón o el equipo en el que está insertado. Son resistentes a la corrosión y proporcionan aislamiento eléctrico.

Son sencillos de instalar y están diseñados para encajar a la perfección en la abertura que sellan, garantizando, así, un ajuste firme y seguro. Se ofrece una gran variedad, por lo que se adaptan a muchos diámetros de orificio y grosores de panel y pueden utilizarse en industrias como la fabricación, la construcción y la electrónica.

  • Proporcionan resistencia a la corrosión y aislamiento eléctrico.
  • Actúan como una barrera segura que impide la entrada de polvo, suciedad, humedad y otros contaminantes.
  • Encajan a la perfección en la abertura que sellan garantizando un ajuste seguro.
Material: Nylon 6, PA, Nylon 6/6, Nylon, PEAD, Copoliéster Color: Negro, Blanco, Gris, Natural, Transparente Estándar de inflamabilidad del material: UL94 V-2, Código De La Serie: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
161 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad HD D Color Material H Tipo Compra
0,1488 € - 0,1567 € 32000 En stock
12.7 mm
14.7 mm
Negro
Nylon
10.3 mm
0,207 € - 0,2179 € 7731 En stock
11.9 mm
13.5 mm
Negro
Nylon
6.4 mm
0,4492 € - 0,4728 € Solicite el plazo de entrega aquí
19.0 mm
23.5 mm
Negro
Nylon
10.5 mm
1
0,1989 € - 0,2094 € Solicite el plazo de entrega aquí
22.2 mm
24.6 mm
Negro
Nylon
6.4 mm
10163078 0,2258 € - 0,2788 € 19900 En stock
7.1 mm
11.0 mm
Negro
Nylon
7.0 mm
0,228 € - 0,2815 € 900 En stock
9.6 mm
13.0 mm
Negro
Nylon
6.5 mm
0,1881 € - 0,198 € 2991 En stock
6.4 mm
Blanco
PA
8.0 mm
1
0,2084 € - 0,2193 € 830 En stock
12.7 mm
Blanco
PA
10.3 mm
1
0,3003 € - 0,3164 € 610 En stock
19.0 mm
Blanco
PA
10.3 mm
1
0,1448 € - 0,1524 € 25398 En stock
11.1 mm
13.5 mm
Negro
Nylon
10.3 mm
0,7232 € - 0,7619 € 295 En stock
38.0 mm
Blanco
PA
11.5 mm
1
13033 En stock
Negro
PA
0,1093 € - 0,1151 € 18520 En stock
9.5 mm
12.0 mm
Negro
PA
10.0 mm
1
0,1448 € - 0,1524 € 5030 En stock
15.9 mm
18.2 mm
Negro
PA
10.3 mm
1
0,1058 € - 0,1114 € 2960 En stock
6.4 mm
8.0 mm
Blanco
Nylon
8.0 mm
1
0,122 € - 0,1285 € 1349 En stock
12.7 mm
14.6 mm
Blanco
Nylon
10.3 mm
1
360 En stock
Negro
PA
0,2017 € - 0,2122 € 804 En stock
20.6 mm
22.6 mm
Blanco
Nylon
10.6 mm
10103319 0,1058 € - 0,1114 € 14300 En stock
8.0 mm
9.5 mm
Blanco
Nylon
8.0 mm
1
Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
PA
  • de 9
Tapones de obturación 14.6 mm 10.3 mm 3.2 mm Nylon Negro

10112168

Rango de precios
0,1567 € - 0,1488 €

Niveles de existencias
32000 En stock
Atributos
  • D
    14.7 mm
  • d1
    12.7 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    12.7 mm
  • Color
    Negro
Tapones de obturación 13.5 mm 6.4 mm 1.6 mm Nylon Negro

10021156

Rango de precios
0,2179 € - 0,207 €

Niveles de existencias
7731 En stock
Atributos
  • D
    13.5 mm
  • d1
    11.9 mm
  • H
    6.4 mm
  • HD
    11.9 mm
  • Color
    Negro
Tapones de obturación 23.5 mm 10.5 mm 3.2 mm Nylon Negro

10163030

Rango de precios
0,4728 € - 0,4492 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    23.5 mm
  • d1
    19.0 mm
  • H
    10.5 mm
  • HD
    19.0 mm
  • Color
    Negro
Tapones de obturación 24.6 mm 6.4 mm 1.6 mm Nylon Negro

10021088

Rango de precios
0,2094 € - 0,1989 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    24.6 mm
  • d1
    22.2 mm
  • H
    6.4 mm
  • HD
    22.2 mm
  • Color
    Negro
Tapones de obturación 11.0 mm 7.0 mm 1.6 mm Nylon Negro

10163078

Rango de precios
0,2788 € - 0,2258 €

Niveles de existencias
19900 En stock
Atributos
  • D
    11.0 mm
  • d1
    7.1 mm
  • H
    7.0 mm
  • HD
    7.1 mm
  • Color
    Negro
Tapones de obturación 13.0 mm 6.5 mm 1.2 mm Nylon Negro

10163092

Rango de precios
0,2815 € - 0,228 €

Niveles de existencias
900 En stock
Atributos
  • D
    13.0 mm
  • d1
    9.6 mm
  • H
    6.5 mm
  • HD
    9.6 mm
  • Color
    Negro
Tapones de obturación 7.9 mm 8.0 mm 1.6 mm PA Blanco

10355480

Rango de precios
0,198 € - 0,1881 €

Niveles de existencias
2991 En stock
Atributos
  • d1
    6.4 mm
  • H
    8.0 mm
  • HD
    6.4 mm
  • Color
    Blanco
  • Material
    PA
Tapones de obturación 14.6 mm 10.3 mm 3.2 mm PA Blanco

10355527

Rango de precios
0,2193 € - 0,2084 €

Niveles de existencias
830 En stock
Atributos
  • d1
    12.7 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    12.7 mm
  • Color
    Blanco
  • Material
    PA
Tapones de obturación 23.2 mm 10.3 mm 3.2 mm PA Blanco

10355565

Rango de precios
0,3164 € - 0,3003 €

Niveles de existencias
610 En stock
Atributos
  • d1
    19.0 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    19.0 mm
  • Color
    Blanco
  • Material
    PA
Tapones de obturación 13.5 mm 10.3 mm 3.2 mm Nylon Negro

10112205

Rango de precios
0,1524 € - 0,1448 €

Niveles de existencias
25398 En stock
Atributos
  • D
    13.5 mm
  • d1
    11.1 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    11.1 mm
  • Color
    Negro
Tapones de obturación 42.7 mm 11.5 mm 3.2 mm PA Blanco

10355602

Rango de precios
0,7619 € - 0,7232 €

Niveles de existencias
295 En stock
Atributos
  • d1
    38.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • HD
    38.0 mm
  • Color
    Blanco
  • Material
    PA
Tapones de obturación 16.0 mm 18.5 mm 2.5 mm PA Negro

10261804


Niveles de existencias
13033 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material
    PA
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Código de material
    3923509000
Tapones de obturación 12.0 mm 10.0 mm 3.2 mm PA Negro

10102633

Rango de precios
0,1151 € - 0,1093 €

Niveles de existencias
18520 En stock
Atributos
  • D
    12.0 mm
  • d1
    9.5 mm
  • H
    10.0 mm
  • HD
    9.5 mm
  • Color
    Negro
Tapones de obturación 18.2 mm 10.3 mm 3.2 mm PA Negro

10102671

Rango de precios
0,1524 € - 0,1448 €

Niveles de existencias
5030 En stock
Atributos
  • D
    18.2 mm
  • d1
    15.9 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    15.9 mm
  • Color
    Negro
Tapones de obturación 8.0 mm 8.0 mm 1.6 mm Nylon Blanco

10103302

Rango de precios
0,1114 € - 0,1058 €

Niveles de existencias
2960 En stock
Atributos
  • D
    8.0 mm
  • d1
    6.4 mm
  • H
    8.0 mm
  • HD
    6.4 mm
  • Color
    Blanco
Tapones de obturación 14.6 mm 10.3 mm 3.2 mm Nylon Blanco

10103340

Rango de precios
0,1285 € - 0,122 €

Niveles de existencias
1349 En stock
Atributos
  • D
    14.6 mm
  • d1
    12.7 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    12.7 mm
  • Color
    Blanco
Tapones de obturación 12.7 mm 14.7 mm 6.4 mm PA Negro

10261699


Niveles de existencias
360 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material
    PA
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Código de material
    3923509000
Tapones de obturación 22.6 mm 10.3 mm 3.2 mm Nylon Blanco

10103364

Rango de precios
0,2122 € - 0,2017 €

Niveles de existencias
804 En stock
Atributos
  • D
    22.6 mm
  • d1
    20.6 mm
  • H
    10.6 mm
  • HD
    20.6 mm
  • Color
    Blanco
Tapones de obturación 9.5 mm 8.0 mm 1.6 mm Nylon Blanco

10103319

Rango de precios
0,1114 € - 0,1058 €

Niveles de existencias
14300 En stock
Atributos
  • D
    9.5 mm
  • d1
    8.0 mm
  • H
    8.0 mm
  • HD
    8.0 mm
  • Color
    Blanco
Tapones de obturación 19.1 mm 23.4 mm 6.4 mm PA Negro

10261712


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material
    PA
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Código de material
    3926909790