Menu Search

Tapones de obturación 23.5 mm 10.5 mm 3.2 mm Nylon Negro

Este tapón de cierre firme de nylon está diseñado para insertarse en grosores de chapa de metal estándar. Esta pieza proporciona una forma limpia y fácil de cerrar el cableado opcional o los orificios de acceso a la producción. La gama está fabricada para ser compatible con todos los diámetros de orificio y grosores de panel estándar del sector.
Referencia de Essentra:

10163030

Número de pieza del fabricante:

PGM-19

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 2499 0,4728 €
2500 + 0,4492 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 23.5 mm
d1 19.0 mm
H 10.5 mm
HD 19.0 mm
Color Negro
Material Nylon
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Tipo 1
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros