Menu Search

Tapones de obturación 19.1 mm 23.4 mm 6.4 mm PA Negro

Este tapón de obturación de tipo cúpula está hecho de nylon negro y estabilizado por calor según la norma UL94 -V2 para ajustarse a un grosor de panel de 6,4 mm. Fácil de introducir en los orificios del panel para obturarlos y proteger de los bordes afilados. El perfil está diseñado con un respiradero abierto para favorecer la ventilación.
Referencia de Essentra:

10261712

Número de pieza del fabricante:

466857

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Lamentablemente, la información sobre precios no está disponible. Llame a nuestro equipo de atención al cliente al +34 900 802 600 o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Negro
Material PA
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros