Menu Search

Tapones de obturación abovedados

En stock

Estos tapones de obturación abovedados son adecuados para sellar cavidades en paneles de chapa metálica. Están diseñados para sellar huecos en equipos o maquinaria, en el sector de las chapas metálicas, como protección contra los bordes afilados. También actúan como una barrera segura que impide la entrada de polvo, suciedad, humedad y otros contaminantes.

La forma abovedada ofrece un acabado bonito y limpio, y ayuda a desviar los impactos, reduciendo las posibilidades de que se dañe el tapón o el equipo en el que está insertado. Son resistentes a la corrosión y proporcionan aislamiento eléctrico.

Son sencillos de instalar y están diseñados para encajar a la perfección en la abertura que sellan, garantizando, así, un ajuste firme y seguro. Se ofrece una gran variedad, por lo que se adaptan a muchos diámetros de orificio y grosores de panel y pueden utilizarse en industrias como la fabricación, la construcción y la electrónica.

  • Proporcionan resistencia a la corrosión y aislamiento eléctrico.
  • Actúan como una barrera segura que impide la entrada de polvo, suciedad, humedad y otros contaminantes.
  • Encajan a la perfección en la abertura que sellan garantizando un ajuste seguro.
Material: Nylon 6, PA, Nylon 6/6, Nylon, PEAD, Copoliéster Color: Negro, Blanco, Gris, Natural, Transparente Estándar de inflamabilidad del material: UL94 V-2, Código De La Serie: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
161 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad HD D Color Material H Tipo Compra
0,5061 € - 0,6249 € Solicite el plazo de entrega aquí
63.5 mm
70.5 mm
Negro
Nylon 6
19.1 mm
1
10407646 0,0772 € - 0,0813 € Solicite el plazo de entrega aquí
14.3 mm
16.7 mm
Negro
Nylon 6
10.3 mm
1
10407745 0,0918 € - 0,1133 € 79927 En stock
25.4 mm
30.6 mm
Negro
Nylon 6
11.5 mm
1
0,064 € - 0,0673 € 21000 En stock
11.1 mm
13.5 mm
Negro
Nylon 6
10.3 mm
1
0,2054 € - 0,2535 € 2496 En stock
34.9 mm
38.1 mm
Negro
Nylon 6
11.8 mm
1
10407622 0,0671 € - 0,0707 € 1000 En stock
12.7 mm
14.7 mm
Negro
Nylon 6
10.3 mm
1
0,0582 € - 0,0612 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.4 mm
7.9 mm
Negro
Nylon 6
7.9 mm
1
0,0582 € - 0,0612 € 30959 En stock
9.5 mm
11.9 mm
Negro
Nylon 6
10.3 mm
1
0,1109 € - 0,1167 € 24750 En stock
20.6 mm
22.6 mm
Negro
Nylon 6
10.3 mm
1
0,2341 € - 0,2464 € 8887 En stock
22.2 mm
25.8 mm
Gris
Nylon 6
11.5 mm
1
0,0771 € - 0,0812 € Solicite el plazo de entrega aquí
15.9 mm
18.2 mm
Negro
Nylon 6
6.4 mm
1
0,061 € - 0,0642 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.4 mm
7.9 mm
Blanco
Nylon 6
7.9 mm
1
0,0582 € - 0,0612 € 700 En stock
4.7 mm
6.4 mm
Negro
Nylon 6/6
5.9 mm
1
0,0672 € - 0,0708 € 400 En stock
12.7 mm
14.7 mm
Negro
Nylon 6
6.4 mm
1
0,0589 € - 0,0621 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.5 mm
11.9 mm
Negro
Nylon 6
6.4 mm
1
0,0809 € - 0,0852 € 987 En stock
15.9 mm
18.2 mm
Blanco
Nylon 6
10.3 mm
1
0,1981 € - 0,2446 € 500 En stock
34.9 mm
38.1 mm
Blanco
Nylon 6
11.8 mm
1
0,1101 € - 0,1159 € 1868 En stock
22.2 mm
25.8 mm
Negro
Nylon 6
6.4 mm
1
0,0735 € - 0,0907 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.7 mm
10.4 mm
Negro
Nylon 6
6.4 mm
1
0,1161 € - 0,1222 € 1895 En stock
20.6 mm
22.6 mm
Blanco
Nylon 6
10.3 mm
1
  • de 9
Tapones de obturación 70.5 mm 19.1 mm 6.4 mm Nylon 6 Negro

10407844

Rango de precios
0,6249 € - 0,5061 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    70.5 mm
  • d1
    63.5 mm
  • H
    19.1 mm
  • HD
    63.5 mm
  • Color
    Negro
Tapones de obturación 16.7 mm 10.3 mm 3.2 mm Nylon 6 Negro

10407646

Rango de precios
0,0813 € - 0,0772 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    16.7 mm
  • d1
    14.3 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    14.3 mm
  • Color
    Negro
Tapones de obturación 28.0 mm 12.7 mm 3.2 mm Nylon 6 Negro

10407745

Rango de precios
0,1133 € - 0,0918 €

Niveles de existencias
79927 En stock
Atributos
  • D
    30.6 mm
  • d1
    25.4 mm
  • H
    11.5 mm
  • HD
    25.4 mm
  • Color
    Negro
Tapones de obturación 13.5 mm 10.3 mm 3.2 mm Nylon 6 Negro

10407608

Rango de precios
0,0673 € - 0,064 €

Niveles de existencias
21000 En stock
Atributos
  • D
    13.5 mm
  • d1
    11.1 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    11.1 mm
  • Color
    Negro
Tapones de obturación 38.1 mm 11.8 mm 3.2 mm Nylon 6 Negro

10407806

Rango de precios
0,2535 € - 0,2054 €

Niveles de existencias
2496 En stock
Atributos
  • D
    38.1 mm
  • d1
    34.9 mm
  • H
    11.8 mm
  • HD
    34.9 mm
  • Color
    Negro
Tapones de obturación 14.7 mm 10.3 mm 3.2 mm Nylon 6 Negro

10407622

Rango de precios
0,0707 € - 0,0671 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • D
    14.7 mm
  • d1
    12.7 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    12.7 mm
  • Color
    Negro
Tapones de obturación 7.9 mm 7.9 mm 1.6 mm Nylon 6 Negro

10407547

Rango de precios
0,0612 € - 0,0582 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    7.9 mm
  • d1
    6.4 mm
  • H
    7.9 mm
  • HD
    6.4 mm
  • Color
    Negro
Tapones de obturación 11.9 mm 6.4 mm 3.2 mm Nylon 6 Negro

10407585

Rango de precios
0,0612 € - 0,0582 €

Niveles de existencias
30959 En stock
Atributos
  • D
    11.9 mm
  • d1
    9.5 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    9.5 mm
  • Color
    Negro
Tapones de obturación 22.6 mm 10.3 mm 3.2 mm Nylon 6 Negro

10407707

Rango de precios
0,1167 € - 0,1109 €

Niveles de existencias
24750 En stock
Atributos
  • D
    22.6 mm
  • d1
    20.6 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    20.6 mm
  • Color
    Negro
Tapones de obturación 25.8 mm 11.5 mm 3.2 mm Nylon 6 Gris

10407738

Rango de precios
0,2464 € - 0,2341 €

Niveles de existencias
8887 En stock
Atributos
  • D
    25.8 mm
  • d1
    22.2 mm
  • H
    11.5 mm
  • HD
    22.2 mm
  • Color
    Gris
Tapones de obturación 18.2 mm 6.4 mm 1.6 mm Nylon 6 Negro

10407516

Rango de precios
0,0812 € - 0,0771 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    18.2 mm
  • d1
    15.9 mm
  • H
    6.4 mm
  • HD
    15.9 mm
  • Color
    Negro
Tapones de obturación 7.9 mm 7.9 mm 1.6 mm Nylon 6 Blanco

10407554

Rango de precios
0,0642 € - 0,061 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    7.9 mm
  • d1
    6.4 mm
  • H
    7.9 mm
  • HD
    6.4 mm
  • Color
    Blanco
Tapones de obturación 6.4 mm 5.9 mm 4.2 mm Nylon 6/6 Negro

10407462

Rango de precios
0,0612 € - 0,0582 €

Niveles de existencias
700 En stock
Atributos
  • D
    6.4 mm
  • d1
    4.7 mm
  • H
    5.9 mm
  • HD
    4.7 mm
  • Color
    Negro
Tapones de obturación 14.7 mm 6.4 mm 1.6 mm Nylon 6 Negro

10407509

Rango de precios
0,0708 € - 0,0672 €

Niveles de existencias
400 En stock
Atributos
  • D
    14.7 mm
  • d1
    12.7 mm
  • H
    6.4 mm
  • HD
    12.7 mm
  • Color
    Negro
Tapones de obturación 11.9 mm 6.4 mm 1.6 mm Nylon 6 Negro

10407493

Rango de precios
0,0621 € - 0,0589 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    11.9 mm
  • d1
    9.5 mm
  • H
    6.4 mm
  • HD
    9.5 mm
  • Color
    Negro
Tapones de obturación 18.2 mm 10.3 mm 3.2 mm Nylon 6 Blanco

10407677

Rango de precios
0,0852 € - 0,0809 €

Niveles de existencias
987 En stock
Atributos
  • D
    18.2 mm
  • d1
    15.9 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    15.9 mm
  • Color
    Blanco
Tapones de obturación 38.1 mm 11.8 mm 3.2 mm Nylon 6 Blanco

10407813

Rango de precios
0,2446 € - 0,1981 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • D
    38.1 mm
  • d1
    34.9 mm
  • H
    11.8 mm
  • HD
    34.9 mm
  • Color
    Blanco
Tapones de obturación 25.8 mm 6.4 mm 1.6 mm Nylon 6 Negro

10407530

Rango de precios
0,1159 € - 0,1101 €

Niveles de existencias
1868 En stock
Atributos
  • D
    25.8 mm
  • d1
    22.2 mm
  • H
    6.4 mm
  • HD
    22.2 mm
  • Color
    Negro
Tapones de obturación 10.4 mm 6.4 mm 1.6 mm Nylon 6 Negro

10407486

Rango de precios
0,0907 € - 0,0735 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    10.4 mm
  • d1
    8.7 mm
  • H
    6.4 mm
  • HD
    8.7 mm
  • Color
    Negro
Tapones de obturación 22.6 mm 10.3 mm 3.2 mm Nylon 6 Blanco

10407714

Rango de precios
0,1222 € - 0,1161 €

Niveles de existencias
1895 En stock
Atributos
  • D
    22.6 mm
  • d1
    20.6 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    20.6 mm
  • Color
    Blanco