10163047
PGM-22
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
500 - 2499 | 0,4453 € |
2500 + | 0,4232 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Black |
---|---|
Full Material | Polyamide 6.6 |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Fitting Style | Snap Fit |
Head Shape | Dome |
Hole Type | Round Hole |
Overall Diameter | 26.0 mm |
Overall Diameter | 1.024 in |
Overall Height | 9.6 mm |
Overall Height | 0.378 in |
Compatible Hole Diameter | 22.0 mm |
Compatible Hole Diameter | 0.866 in |
Commodity Code | 3923509000 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar