Menu Search

Tapones de ajuste a presión

En stock

Los tapones de ajuste a presión ofrecen un ajuste firme con una sola vuelta una vez colocados en su posición. El tapón está diseñado con una lengüeta central que permite un fuerte agarre para ajustarlo y extraerlo con facilidad. La gama es adecuada para roscas métricas, BSP y UNF.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Metric
Ocultar Mostrar Filtros
14 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Tamaños de rosca compatibles (todos) Compra
0,0942 € - 0,2082 € 6245 En stock
M18,3/4" UNF,3/4" JIC,1/2" BSP
0,1047 € - 0,2315 € 4000 En stock
M20,1/2" BSP
0,1786 € - 0,395 € 245 En stock
M32,1-5/16"UNF&JIC,1"BSP
0,0629 € - 0,0662 € 22408 En stock
0,068 € - 0,1504 € En producción
M10,7/16" UNF,7/16" JIC,1/8" BSP
0,1157 € - 0,2559 € 5402 En stock
M22,7/8"UNF,7/8"JIC,5/8"BSP
0,2418 € - 0,5344 € 3440 En stock
M40,M42,1-5/8"UNF&JIC,1-1/4"BSP
0,0982 € - 0,1032 € 2297 En stock
0,0766 € - 0,1693 € 1576 En stock
M12,M13,M14,1/2"UNF,1/2"JIC,1/4"BSP
0,1263 € - 0,2791 € 1266 En stock
M25,M26,11/16"UNF,11/16"JIC,3/4"BSP
0,0788 € - 0,1742 € 32595 En stock
M16,5/8"UNF,5/8"JIC,3/8"BSP
0,1524 € - 0,3369 € 60 En stock
M28,1-1/8"UNF&JIC,7/8"BSP
0,2102 € - 0,4647 € 1477 En stock
M36,1-1/2",1-3/8"UNF&JIC,1-1/8"BSP
0,121 € - 0,2675 € 230 En stock
M24
Tapón de ajuste a presión 21.5 mm UNF, Métrico, JIC PEBD

10070420

Rango de precios
0,2082 € - 0,0942 €

Niveles de existencias
6245 En stock
Atributos
  • Estilo de fijación
    Ajuste a presión
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Rojo
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M18,3/4" UNF,3/4" JIC,1/2" BSP
  • Diámetro general
    21.5 mm
Tapón de ajuste a presión 22.7 mm Métrico, UNF, JIC, BSP PEBD

10084670

Rango de precios
0,2315 € - 0,1047 €

Niveles de existencias
4000 En stock
Atributos
  • Estilo de fijación
    Ajuste a presión
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Rojo
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M20,1/2" BSP
  • Diámetro general
    22.7 mm
Tapón de ajuste a presión 35.6 mm Métrico, UNF, JIC, BSP PEBD

10084717

Rango de precios
0,395 € - 0,1786 €

Niveles de existencias
245 En stock
Atributos
  • Estilo de fijación
    Ajuste a presión
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Rojo
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M32,1-5/16"UNF&JIC,1"BSP
  • Diámetro general
    35.6 mm
Tapón de ajuste a presión 8.0 mm PEBD

10050705

Rango de precios
0,0662 € - 0,0629 €

Niveles de existencias
22408 En stock
Atributos
  • Estilo de fijación
    Ajuste a presión
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Negro
  • Diámetro general
    8.0 mm
  • Altura general
    12.0 mm
Tapón de ajuste a presión 10.7 mm Métrico, UNF, JIC, BSP PEBD

10071281

Rango de precios
0,1504 € - 0,068 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Estilo de fijación
    Ajuste a presión
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Rojo
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M10,7/16" UNF,7/16" JIC,1/8" BSP
  • Diámetro general
    10.7 mm
Tapón de ajuste a presión 25.8 mm Métrico, UNF, JIC, BSP PEBD

10084687

Rango de precios
0,2559 € - 0,1157 €

Niveles de existencias
5402 En stock
Atributos
  • Estilo de fijación
    Ajuste a presión
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Rojo
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M22,7/8"UNF,7/8"JIC,5/8"BSP
  • Diámetro general
    25.8 mm
Tapón de ajuste a presión 45.4 mm Métrico, UNF, JIC, BSP PEBD

10085622

Rango de precios
0,5344 € - 0,2418 €

Niveles de existencias
3440 En stock
Atributos
  • Estilo de fijación
    Ajuste a presión
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Rojo
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M40,M42,1-5/8"UNF&JIC,1-1/4"BSP
  • Diámetro general
    45.4 mm
Tapón de ajuste a presión 10.0 mm PEBD

10050774

Rango de precios
0,1032 € - 0,0982 €

Niveles de existencias
2297 En stock
Atributos
  • Estilo de fijación
    Ajuste a presión
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Negro
  • Diámetro general
    10.0 mm
  • Altura general
    12.0 mm
Tapón de ajuste a presión 15.8 mm Métrico, UNF, JIC, BSP PEBD

10084656

Rango de precios
0,1693 € - 0,0766 €

Niveles de existencias
1576 En stock
Atributos
  • Estilo de fijación
    Ajuste a presión
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Rojo
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M12,M13,M14,1/2"UNF,1/2"JIC,1/4"BSP
  • Diámetro general
    15.8 mm
Tapón de ajuste a presión 29.9 mm Métrico, UNF, JIC, BSP PEBD

10084694

Rango de precios
0,2791 € - 0,1263 €

Niveles de existencias
1266 En stock
Atributos
  • Estilo de fijación
    Ajuste a presión
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Rojo
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M25,M26,11/16"UNF,11/16"JIC,3/4"BSP
  • Diámetro general
    29.9 mm
Tapón de ajuste a presión 19.5 mm Métrico, UNF, JIC, BSP PEBD

10084663

Rango de precios
0,1742 € - 0,0788 €

Niveles de existencias
32595 En stock
Atributos
  • Estilo de fijación
    Ajuste a presión
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Rojo
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M16,5/8"UNF,5/8"JIC,3/8"BSP
  • Diámetro general
    19.5 mm
Tapón de ajuste a presión 32.7 mm Métrico, UNF, JIC, BSP PEBD

10084700

Rango de precios
0,3369 € - 0,1524 €

Niveles de existencias
60 En stock
Atributos
  • Estilo de fijación
    Ajuste a presión
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Rojo
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M28,1-1/8"UNF&JIC,7/8"BSP
  • Diámetro general
    32.7 mm
Tapón de ajuste a presión 39.7 mm Métrico, UNF, JIC, BSP PEBD

10085776

Rango de precios
0,4647 € - 0,2102 €

Niveles de existencias
1477 En stock
Atributos
  • Estilo de fijación
    Ajuste a presión
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Rojo
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M36,1-1/2",1-3/8"UNF&JIC,1-1/8"BSP
  • Diámetro general
    39.7 mm
Tapón de ajuste a presión 28.2 mm Métrico PEBD

10085769

Rango de precios
0,2675 € - 0,121 €

Niveles de existencias
230 En stock
Atributos
  • Estilo de fijación
    Ajuste a presión
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Rojo
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M24
  • Diámetro general
    28.2 mm