Menu Search

Tapones con nervios para extremos de tubos

En stock

Los tapones acanalados para extremos de tubos proporcionan un sellado fiable de los extremos de tubos y tuberías. El diseño acanalado garantiza un ajuste ceñido que ayuda a evitar las fugas, al tiempo que proporciona agarre y estabilidad. La forma acanalada mantiene el tapón en su sitio bajo presión o vibración, y bloquea el polvo, la suciedad y los contaminantes. Su fácil instalación a presión simplifica las cosas y significa que no se necesitan herramientas.Su forma acanalada garantiza un ajuste perfecto y evita las fugas proporcionando mayor agarre y estabilidad.Impiden la entrada de polvo, suciedad y contaminantes.Su instalación es sencilla, se introducen en el orificio hasta que quedan ajustados. Material: PE Color: Rojo, Blanco Código De La Serie: SR1604, SR1603

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
43 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad h Color H Tipo de agarre d h1 Tipo Compra
1,1639 € - 2,5729 € 61 En stock
13.3 mm
Blanco
14.2 mm
Con clip de agarre
135.0 mm
1.2 mm
0,1515 € - 0,335 € 15880 En stock
10.7 mm
Rojo
12.0 mm
Con clip de agarre
60.0 mm
1.3 mm
1
0,0594 € - 0,1313 € 57755 En stock
10.8 mm
Blanco
11.6 mm
Con clip de agarre
40.0 mm
1.2 mm
0,1705 € - 0,3769 € 22700 En stock
12.5 mm
Blanco
14.0 mm
Con clip de agarre
80.0 mm
1.5 mm
0,5795 € - 1,2806 € 6361 En stock
12.2 mm
Rojo
14.0 mm
Con clip de agarre
120.0 mm
1.8 mm
1
0,3775 € - 0,8349 € 57900 En stock
12.5 mm
Blanco
14.0 mm
Con clip de agarre
100.0 mm
1.5 mm
0,9582 € - 2,1183 € 180 En stock
13.0 mm
Rojo
14.0 mm
Con clip de agarre
125.0 mm
1.0 mm
1
0,4061 € - 0,4273 € 16894 En stock
12.2 mm
Blanco
14.0 mm
Con clip de agarre
120.0 mm
1.8 mm
1,0852 € - 2,3994 € 500 En stock
13.3 mm
Rojo
14.2 mm
Con clip de agarre
135.0 mm
1.2 mm
1
0,1813 € - 0,4008 € 12600 En stock
12.5 mm
Rojo
14.0 mm
Con clip de agarre
80.0 mm
1.5 mm
1
0,3519 € - 0,7778 € 364 En stock
12.5 mm
Rojo
14.0 mm
Con clip de agarre
90.0 mm
1.6 mm
1
0,1704 € - 0,3769 € 1400 En stock
10.5 mm
Blanco
12.0 mm
Sin clip de agarre
70.0 mm
1.5 mm
0,1038 € - 0,2294 € 8500 En stock
7.8 mm
Rojo
8.0 mm
Con clip de agarre
30.0 mm
1.0 mm
1
0,9905 € - 2,1901 € 2040 En stock
13.0 mm
Blanco
14.0 mm
Con clip de agarre
125.0 mm
1.0 mm
0,064 € - 0,1415 € 2000 En stock
10.8 mm
Rojo
11.7 mm
Con clip de agarre
50.0 mm
1.2 mm
1
0,1393 € - 0,3081 € 8 En stock
10.5 mm
Rojo
12.0 mm
Con clip de agarre
70.0 mm
1.5 mm
1
0,1248 € - 0,2761 € 304175 En stock
10.7 mm
Blanco
12.0 mm
Con clip de agarre
60.0 mm
1.3 mm
0,1692 € - 0,3739 € 5610 En stock
10.5 mm
Blanco
12.0 mm
Con clip de agarre
70.0 mm
1.5 mm
0,1017 € - 0,2248 € 3000 En stock
7.8 mm
Blanco
8.0 mm
Con clip de agarre
30.0 mm
1.0 mm
0,0805 € - 0,178 € 182200 En stock
10.8 mm
Blanco
11.7 mm
Con clip de agarre
50.0 mm
1.2 mm
  • de 3
Tapón para extremo de tubo 135.0 mm 13.3 mm LDPE - PIR Blanco

10071380

Rango de precios
2,5729 € - 1,1639 €

Niveles de existencias
61 En stock
Atributos
  • d
    135.0 mm
  • H
    14.2 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    13.3 mm
  • Color
    Blanco
Tapón para extremo de tubo 60.0 mm 10.7 mm LDPE - PIR Rojo

10092934

Rango de precios
0,335 € - 0,1515 €

Niveles de existencias
15880 En stock
Atributos
  • d
    60.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h1
    1.3 mm
  • h
    10.7 mm
  • Color
    Rojo
Tapón para extremo de tubo 40.0 mm 10.8 mm LDPE - PIR Blanco

10093559

Rango de precios
0,1313 € - 0,0594 €

Niveles de existencias
57755 En stock
Atributos
  • d
    40.0 mm
  • H
    11.6 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    10.8 mm
  • Color
    Blanco
Tapón para extremo de tubo 80.0 mm 12.5 mm LDPE - PIR Blanco

10093597

Rango de precios
0,3769 € - 0,1705 €

Niveles de existencias
22700 En stock
Atributos
  • d
    80.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Color
    Blanco
Tapón para extremo de tubo 120.0 mm 12.2 mm LDPE - PIR Rojo

10093634

Rango de precios
1,2806 € - 0,5795 €

Niveles de existencias
6361 En stock
Atributos
  • d
    120.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.8 mm
  • h
    12.2 mm
  • Color
    Rojo
Tapón para extremo de tubo 100.0 mm 12.5 mm PEBD Blanco

10093610

Rango de precios
0,8349 € - 0,3775 €

Niveles de existencias
57900 En stock
Atributos
  • d
    100.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Color
    Blanco
Tapón para extremo de tubo 125.0 mm 13.0 mm LDPE - PIR Rojo

10104156

Rango de precios
2,1183 € - 0,9582 €

Niveles de existencias
180 En stock
Atributos
  • d
    125.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Color
    Rojo
Tapón para extremo de tubo 120.0 mm 12.2 mm LDPE - PIR Blanco

10093627

Rango de precios
0,4273 € - 0,4061 €

Niveles de existencias
16894 En stock
Atributos
  • d
    120.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.8 mm
  • h
    12.2 mm
  • Color
    Blanco
Tapón para extremo de tubo 135.0 mm 13.3 mm LDPE - PIR Rojo

10104163

Rango de precios
2,3994 € - 1,0852 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • d
    135.0 mm
  • H
    14.2 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    13.3 mm
  • Color
    Rojo
Tapón para extremo de tubo 80.0 mm 12.5 mm LDPE - PIR Rojo

10092736

Rango de precios
0,4008 € - 0,1813 €

Niveles de existencias
12600 En stock
Atributos
  • d
    80.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Color
    Rojo
Tapón para extremo de tubo 90.0 mm 12.5 mm LDPE - PIR Rojo

10092989

Rango de precios
0,7778 € - 0,3519 €

Niveles de existencias
364 En stock
Atributos
  • d
    90.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.6 mm
  • h
    12.5 mm
  • Color
    Rojo
Tapón para extremo de tubo 70.0 mm 10.5 mm LDPE - PIR Blanco

10069905

Rango de precios
0,3769 € - 0,1704 €

Niveles de existencias
1400 En stock
Atributos
  • d
    70.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Color
    Blanco
Tapón para extremo de tubo 30.0 mm 7.8 mm LDPE - PIR Rojo

10070901

Rango de precios
0,2294 € - 0,1038 €

Niveles de existencias
8500 En stock
Atributos
  • d
    30.0 mm
  • H
    8.0 mm
  • h1
    1.0 mm
  • h
    7.8 mm
  • Color
    Rojo
Tapón para extremo de tubo 125.0 mm 13.0 mm LDPE - PIR Blanco

10071373

Rango de precios
2,1901 € - 0,9905 €

Niveles de existencias
2040 En stock
Atributos
  • d
    125.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Color
    Blanco
Tapón para extremo de tubo 50.0 mm 10.8 mm LDPE - PIR Rojo

10092927

Rango de precios
0,1415 € - 0,064 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • d
    50.0 mm
  • H
    11.7 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    10.8 mm
  • Color
    Rojo
Tapón para extremo de tubo 70.0 mm 10.5 mm LDPE - PIR Rojo

10093016

Rango de precios
0,3081 € - 0,1393 €

Niveles de existencias
8 En stock
Atributos
  • d
    70.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Color
    Rojo
Tapón para extremo de tubo 60.0 mm 10.7 mm LDPE - PIR Blanco

10093573

Rango de precios
0,2761 € - 0,1248 €

Niveles de existencias
304175 En stock
Atributos
  • d
    60.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h1
    1.3 mm
  • h
    10.7 mm
  • Color
    Blanco
Tapón para extremo de tubo 70.0 mm 10.5 mm LDPE - PIR Blanco

10093580

Rango de precios
0,3739 € - 0,1692 €

Niveles de existencias
5610 En stock
Atributos
  • d
    70.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Color
    Blanco
Tapón para extremo de tubo 30.0 mm 7.8 mm LDPE - PIR Blanco

10069981

Rango de precios
0,2248 € - 0,1017 €

Niveles de existencias
3000 En stock
Atributos
  • d
    30.0 mm
  • H
    8.0 mm
  • h1
    1.0 mm
  • h
    7.8 mm
  • Color
    Blanco
Tapón para extremo de tubo 50.0 mm 10.8 mm LDPE - PIR Blanco

10093566

Rango de precios
0,178 € - 0,0805 €

Niveles de existencias
182200 En stock
Atributos
  • d
    50.0 mm
  • H
    11.7 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    10.8 mm
  • Color
    Blanco