Menu Search

Tapón para extremo de tubo 50.0 mm 10.8 mm LDPE - PIR Rojo

Este tapón de extremo de tubo está diseñado con un reborde para evitar que la suciedad y los contaminantes entren en los tubos postales utilizados en el envío, el embalaje y la entrega de correo. Esta pieza también tiene un diseño de fácil agarre con los dedos para una extracción fácil y rápida.
Referencia de Essentra:

10092927

Número de pieza del fabricante:

199126

2000 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
250 - 2499 0,1415 €
2500 - 12499 0,0673 €
12500 + 0,064 €
Paquete estándar: 2500

Solicitar en múltiplos de 250

Precio total:

35,38 €

250 x 0,1415 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d 50.0 mm
H 11.7 mm
h1 1.2 mm
h 10.8 mm
Color Rojo
Material LDPE - PIR
Tipo de agarre Con clip de agarre
Tipo 1
Código de material 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros