Menu Search

Tapón para extremo de tubo 135.0 mm 13.3 mm LDPE - PIR Blanco

Este tapón de extremo de tubo está diseñado con un reborde para evitar que la suciedad y los contaminantes entren en los tubos postales utilizados en el envío, el embalaje y la entrega de correo. Esta pieza también tiene un diseño de fácil agarre con los dedos para una extracción fácil y rápida.
Referencia de Essentra:

10071380

Número de pieza del fabricante:

10544

281 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
20 - 199 2,5729 €
200 - 999 1,2251 €
1000 + 1,1639 €
Paquete estándar: 200

Solicitar en múltiplos de 20

Precio total:

51,46 €

20 x 2,5729 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d 135.0 mm
H 14.2 mm
h1 1.2 mm
h 13.3 mm
Color Blanco
Material LDPE - PIR
Tipo de agarre Con clip de agarre
Código de material 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros