Menu Search

Tapón para extremo de tubo 80.0 mm 12.5 mm LDPE - PIR Rojo

Este tapón de extremo de tubo está diseñado con un reborde para evitar que la suciedad y los contaminantes entren en los tubos postales utilizados en el envío, el embalaje y la entrega de correo. Esta pieza también tiene un diseño de fácil agarre con los dedos para una extracción fácil y rápida.
Referencia de Essentra:

10092736

Número de pieza del fabricante:

199060

12600 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
90 - 899 0,4008 €
900 - 4499 0,1908 €
4500 + 0,1813 €
Paquete estándar: 900

Solicitar en múltiplos de 90

Precio total:

36,07 €

90 x 0,4008 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d 80.0 mm
H 14.0 mm
h1 1.5 mm
h 12.5 mm
Color Rojo
Material LDPE - PIR
Tipo de agarre Con clip de agarre
Tipo 1
Código de material 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros