Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los tapones con lengüeta lateral son un tipo de tapón que cuenta con una lengüeta lateral integral y están diseñados para permitir una extracción fácil en ubicaciones incómodas. Están diseñados para proteger orificios con o sin rosca durante la producción, el almacenamiento y el transporte. Ofrecen protección contra el polvo, la suciedad, los daños, la humedad, el ácido y la corrosión.
La lengüeta lateral está diseñada para lograr una extracción rápida y fácil y proporciona una ayuda adicional para extraer la pieza de una aplicación con espacio limitado. Pueden soportar temperaturas de entre -40 ºC y 135 ºC.
Se utilizan en varias aplicaciones, incluyendo maquinaria, electrónica, automoción y sistemas de aire acondicionado y calefacción (HVAC).
Material: PEBD, TPE Color: Amarillo, Natural, Azul Código De La Serie: SRSTCL2, SR1053, SR1110
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d2 | d1 | Color | Material | D | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1654 € - 0,3656 € | 22400 En stock |
1.598 in
40.6 mm
|
1.449 in
36.8 mm
|
Azul
|
PEBD
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 0,2307 € - 0,51 € | 2900 En stock |
2 in
50.8 mm
|
1.843 in
46.8 mm
|
Azul
|
PEBD
|
2.122 in
53.9 mm
|
||
| 0,1195 € - 0,2642 € | 6500 En stock |
1.039 in
26.4 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
Azul
|
PEBD
|
1.157 in
29.4 mm
|
||
| 0,239 € - 0,5285 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.484 in
12.3 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Azul
|
PEBD
|
0.594 in
15.1 mm
|
||
| 0,0899 € - 0,1988 € | 5 En stock |
0.913 in
23.2 mm
|
0.803 in
20.4 mm
|
Azul
|
PEBD
|
1.059 in
26.9 mm
|
||
| 0,1849 € - 0,4086 € | 6000 En stock |
1.004 in
25.5 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
Natural
|
TPE
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| 10276075 | 0,1973 € - 0,4362 € | 430 En stock |
1.24 in
31.5 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
Natural
|
TPE
|
1.398 in
35.5 mm
|
|
| 0,1305 € - 0,2885 € | 500 En stock |
0.638 in
16.2 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
Natural
|
TPE
|
0.795 in
20.2 mm
|
||
| 0,1403 € - 0,3103 € | 1600 En stock |
0.669 in
17.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Natural
|
TPE
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 0,1806 € - 0,3994 € | 1400 En stock |
0.925 in
23.5 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
Natural
|
TPE
|
1.083 in
27.5 mm
|
||
| 0,1806 € - 0,3994 € | 900 En stock |
1.598 in
40.6 mm
|
1.559 in
39.6 mm
|
Azul
|
PEBD
|
1.874 in
47.6 mm
|
||
| 0,0763 € - 0,1686 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Natural
|
TPE
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,1139 € - 0,2519 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.531 in
13.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Natural
|
TPE
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 0,0988 € - 0,2184 € | 346 En stock |
0.976 in
24.8 mm
|
0.87 in
22.1 mm
|
Azul
|
PEBD
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
| 0,0786 € - 0,1739 € | 9117 En stock |
0.634 in
16.1 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Azul
|
PEBD
|
0.78 in
19.8 mm
|
||
| 0,1403 € - 0,3103 € | 6250 En stock |
1.146 in
29.1 mm
|
0.996 in
25.3 mm
|
Azul
|
PEBD
|
1.311 in
33.3 mm
|
||
| 0,189 € - 0,4178 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.752 in
44.5 mm
|
1.634 in
41.5 mm
|
Azul
|
PEBD
|
1.941 in
49.3 mm
|
||
| 0,0936 € - 0,207 € | 260 En stock |
0.783 in
19.9 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
Azul
|
PEBD
|
0.937 in
23.8 mm
|
||
| 0,3378 € - 0,7467 € | 900 En stock |
2.26 in
57.4 mm
|
2.232 in
56.7 mm
|
Azul
|
PEBD
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 0,0696 € - 0,1539 € | 11000 En stock |
0.276 in
7.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Natural
|
TPE
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar