Menu Search

Tapón con lengüeta lateral 44.5 mm 41.5 mm PEBD Azul

Esta lengüeta lateral azul ofrece una excelente protección contra golpes, suciedad, humedad y corrosión durante la fabricación, almacenamiento y transporte. La lengüeta lateral ofrece ayuda adicional para extraer la pieza de un ajuste apretado.
Referencia de Essentra:

10162804

Número de pieza del fabricante:

P-57

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 999 0,4178 €
1000 - 4999 0,1989 €
5000 + 0,189 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

41,78 €

100 x 0,4178 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 49.3 mm
d1 41.5 mm
d2 44.5 mm
H 19.1 mm
Color Azul
Material PEBD
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros