Menu Search

Tapón con lengüeta lateral 12.3 mm 10.7 mm PEBD Azul

Esta lengüeta lateral azul ofrece una excelente protección contra golpes, suciedad, humedad y corrosión durante la fabricación, almacenamiento y transporte. La lengüeta lateral ofrece ayuda adicional para extraer la pieza de un ajuste apretado.
Referencia de Essentra:

10162675

Número de pieza del fabricante:

P-11

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 4999 0,5285 €
5000 - 24999 0,2516 €
25000 + 0,239 €
Paquete estándar: 5000

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

264,25 €

500 x 0,5285 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 15.1 mm
d1 10.7 mm
d2 12.3 mm
H 9.5 mm
Color Azul
Material PEBD
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros