Menu Search

Tapón con lengüeta lateral 13.5 mm 11.5 mm TPE Natural

Estos tapones incluyen una lengüeta lateral para ofrecer un apoyo adicional al retirarla de un ajuste firme. Protegen orificios con o sin rosca de daños y corrosión durante el almacenamiento y el transporte. Pueden resistir temperaturas que varían de -40 ºC a 135 ºC. Se fabrican en TPE/TPV natural.
Referencia de Essentra:

10275962

Número de pieza del fabricante:

494303

500 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 4999 0,2519 €
5000 - 24999 0,1199 €
25000 + 0,1139 €
Paquete estándar: 5000

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

125,95 €

500 x 0,2519 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 17.5 mm
d1 11.5 mm
d2 13.5 mm
H 9.5 mm
L 15.0 mm
w 8.0 mm
Color Natural
Material TPE
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros