Menu Search

Tapón con lengüeta lateral 25.5 mm 22.5 mm TPE Natural

Estos tapones incluyen una lengüeta lateral para ofrecer un apoyo adicional al retirarla de un ajuste firme. Protegen orificios con o sin rosca de daños y corrosión durante el almacenamiento y el transporte. Pueden resistir temperaturas que varían de -40 ºC a 135 ºC. Se fabrican en TPE/TPV natural.
Referencia de Essentra:

10276051

Número de pieza del fabricante:

494312

1800 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
200 - 1999 0,4086 €
2000 - 9999 0,1945 €
10000 + 0,1849 €
Paquete estándar: 2000

Solicitar en múltiplos de 200

Precio total:

81,72 €

200 x 0,4086 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 29.5 mm
d1 22.5 mm
d2 25.5 mm
H 12.0 mm
L 15.0 mm
w 12.0 mm
Color Natural
Material TPE
Código de material 39235

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros