Menu Search

Tapones con lengüeta lateral

En stock

Los tapones con lengüeta lateral son un tipo de tapón que cuenta con una lengüeta lateral integral y están diseñados para permitir una extracción fácil en ubicaciones incómodas. Están diseñados para proteger orificios con o sin rosca durante la producción, el almacenamiento y el transporte. Ofrecen protección contra el polvo, la suciedad, los daños, la humedad, el ácido y la corrosión.

La lengüeta lateral está diseñada para lograr una extracción rápida y fácil y proporciona una ayuda adicional para extraer la pieza de una aplicación con espacio limitado. Pueden soportar temperaturas de entre -40 ºC y 135 ºC.

Se utilizan en varias aplicaciones, incluyendo maquinaria, electrónica, automoción y sistemas de aire acondicionado y calefacción (HVAC).

  • Protegen del polvo, la suciedad, los daños, la humedad, el ácido y la corrosión.
  • Soportan temperaturas de entre -40 C y 135 C.
  • El diseño cónico permite que la pieza encaje con diferentes diámetros interiores.
Material: PEBD, TPE, Goma termoplástica Color: Amarillo, Natural, Blanco, Azul Código De La Serie: SRSTCL2, SR1053, SR1110

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
78 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d2 d1 Color Material D Compra
0,06 € - 0,0934 € 100 En stock
29.5 mm
32.0 mm
Amarillo
PEBD
35.5 mm
0,0604 € - 0,094 € 3800 En stock
32.0 mm
35.5 mm
Amarillo
PEBD
39.5 mm
0,0671 € - 0,1044 € Solicite el plazo de entrega aquí
42.5 mm
45.0 mm
Amarillo
PEBD
49.0 mm
0,033 € - 0,0513 € Solicite el plazo de entrega aquí
18.0 mm
20.0 mm
Amarillo
PEBD
23.5 mm
0,036 € - 0,056 € 4000 En stock
19.0 mm
21.5 mm
Amarillo
PEBD
25.5 mm
0,0141 € - 0,022 € 4500 En stock
9.5 mm
11.5 mm
Amarillo
PEBD
15.5 mm
0,0685 € - 0,1065 € Solicite el plazo de entrega aquí
44.5 mm
47.5 mm
Amarillo
PEBD
51.5 mm
0,107 € - 0,1665 € Solicite el plazo de entrega aquí
54.0 mm
51.5 mm
Natural
TPE
58.0 mm
0,0657 € - 0,1022 € 1800 En stock
38.5 mm
40.5 mm
Amarillo
PEBD
44.5 mm
0,0663 € - 0,1032 € Solicite el plazo de entrega aquí
40.0 mm
43.0 mm
Amarillo
PEBD
47.5 mm
0,0608 € - 0,0945 € Solicite el plazo de entrega aquí
33.6 mm
37.9 mm
Amarillo
PEBD
42.5 mm
0,0254 € - 0,0396 € 15000 En stock
11.5 mm
13.5 mm
Amarillo
PEBD
17.5 mm
0,0586 € - 0,0912 € 98 En stock
29.0 mm
31.5 mm
Amarillo
PEBD
35.5 mm
0,0306 € - 0,0477 € 4000 En stock
14.5 mm
17.0 mm
Amarillo
PEBD
21.0 mm
0,0868 € - 0,1351 € Solicite el plazo de entrega aquí
43.0 mm
40.0 mm
Natural
TPE
47.5 mm
0,0302 € - 0,047 € Solicite el plazo de entrega aquí
14.2 mm
16.2 mm
Amarillo
PEBD
20.2 mm
0,0698 € - 0,1086 € 1800 En stock
32.0 mm
29.5 mm
Natural
TPE
35.5 mm
0,0775 € - 0,1206 € 100 En stock
51.0 mm
54.0 mm
Amarillo
PEBD
58.0 mm
0,0726 € - 0,113 € Solicite el plazo de entrega aquí
48.5 mm
51.0 mm
Amarillo
PEBD
55.0 mm
0,0134 € - 0,0209 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.0 mm
9.5 mm
Amarillo
PEBD
13.5 mm
  • de 4
Tapón con lengüeta lateral 29.5 mm 32.0 mm PEBD Amarillo 2

20573140

Rango de precios
0,0934 € - 0,06 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • D
    35.5 mm
  • d1
    32.0 mm
  • d2
    29.5 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tapón con lengüeta lateral 32.0 mm 35.5 mm PEBD Amarillo 2

20573157

Rango de precios
0,094 € - 0,0604 €

Niveles de existencias
3800 En stock
Atributos
  • D
    39.5 mm
  • d1
    35.5 mm
  • d2
    32.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tapón con lengüeta lateral 42.5 mm 45.0 mm PEBD Amarillo 2

20573195

Rango de precios
0,1044 € - 0,0671 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    49.0 mm
  • d1
    45.0 mm
  • d2
    42.5 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tapón con lengüeta lateral 18.0 mm 20.0 mm PEBD Amarillo 2

20573089

Rango de precios
0,0513 € - 0,033 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    23.5 mm
  • d1
    20.0 mm
  • d2
    18.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tapón con lengüeta lateral 19.0 mm 21.5 mm PEBD Amarillo 2

20573096

Rango de precios
0,056 € - 0,036 €

Niveles de existencias
4000 En stock
Atributos
  • D
    25.5 mm
  • d1
    21.5 mm
  • d2
    19.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tapón con lengüeta lateral 9.5 mm 11.5 mm PEBD Amarillo 2

20572990

Rango de precios
0,022 € - 0,0141 €

Niveles de existencias
4500 En stock
Atributos
  • D
    15.5 mm
  • d1
    11.5 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Tapón con lengüeta lateral 44.5 mm 47.5 mm PEBD Amarillo 2

20573201

Rango de precios
0,1065 € - 0,0685 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    51.5 mm
  • d1
    47.5 mm
  • d2
    44.5 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tapón con lengüeta lateral 54.0 mm 51.5 mm TPE Natural 1

20572945

Rango de precios
0,1665 € - 0,107 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    58.0 mm
  • d1
    51.5 mm
  • d2
    54.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tapón con lengüeta lateral 38.5 mm 40.5 mm PEBD Amarillo 2

20573171

Rango de precios
0,1022 € - 0,0657 €

Niveles de existencias
1800 En stock
Atributos
  • D
    44.5 mm
  • d1
    40.5 mm
  • d2
    38.5 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tapón con lengüeta lateral 40.0 mm 43.0 mm PEBD Amarillo 2

20573188

Rango de precios
0,1032 € - 0,0663 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    47.5 mm
  • d1
    43.0 mm
  • d2
    40.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tapón con lengüeta lateral 33.6 mm 37.9 mm PEBD Amarillo 2

20573164

Rango de precios
0,0945 € - 0,0608 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    42.5 mm
  • d1
    37.9 mm
  • d2
    33.6 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tapón con lengüeta lateral 11.5 mm 13.5 mm PEBD Amarillo 2

20573010

Rango de precios
0,0396 € - 0,0254 €

Niveles de existencias
15000 En stock
Atributos
  • D
    17.5 mm
  • d1
    13.5 mm
  • d2
    11.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Tapón con lengüeta lateral 29.0 mm 31.5 mm PEBD Amarillo 2

20573133

Rango de precios
0,0912 € - 0,0586 €

Niveles de existencias
98 En stock
Atributos
  • D
    35.5 mm
  • d1
    31.5 mm
  • d2
    29.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tapón con lengüeta lateral 14.5 mm 17.0 mm PEBD Amarillo 2

20573058

Rango de precios
0,0477 € - 0,0306 €

Niveles de existencias
4000 En stock
Atributos
  • D
    21.0 mm
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    14.5 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tapón con lengüeta lateral 43.0 mm 40.0 mm TPE Natural 1

20572907

Rango de precios
0,1351 € - 0,0868 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    47.5 mm
  • d1
    40.0 mm
  • d2
    43.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tapón con lengüeta lateral 14.2 mm 16.2 mm PEBD Amarillo 2

20573041

Rango de precios
0,047 € - 0,0302 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    20.2 mm
  • d1
    16.2 mm
  • d2
    14.2 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tapón con lengüeta lateral 32.0 mm 29.5 mm TPE Natural 1

20572860

Rango de precios
0,1086 € - 0,0698 €

Niveles de existencias
1800 En stock
Atributos
  • D
    35.5 mm
  • d1
    29.5 mm
  • d2
    32.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tapón con lengüeta lateral 51.0 mm 54.0 mm PEBD Amarillo 2

20573225

Rango de precios
0,1206 € - 0,0775 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • D
    58.0 mm
  • d1
    54.0 mm
  • d2
    51.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tapón con lengüeta lateral 48.5 mm 51.0 mm PEBD Amarillo 2

20573218

Rango de precios
0,113 € - 0,0726 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    55.0 mm
  • d1
    51.0 mm
  • d2
    48.5 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tapón con lengüeta lateral 7.0 mm 9.5 mm PEBD Amarillo 2

20572976

Rango de precios
0,0209 € - 0,0134 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    13.5 mm
  • d1
    9.5 mm
  • d2
    7.0 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm