Menu Search

Tapones con lengüeta lateral

En stock

Los tapones con lengüeta lateral son un tipo de tapón que cuenta con una lengüeta lateral integral y están diseñados para permitir una extracción fácil en ubicaciones incómodas. Están diseñados para proteger orificios con o sin rosca durante la producción, el almacenamiento y el transporte. Ofrecen protección contra el polvo, la suciedad, los daños, la humedad, el ácido y la corrosión.

La lengüeta lateral está diseñada para lograr una extracción rápida y fácil y proporciona una ayuda adicional para extraer la pieza de una aplicación con espacio limitado. Pueden soportar temperaturas de entre -40 ºC y 135 ºC.

Se utilizan en varias aplicaciones, incluyendo maquinaria, electrónica, automoción y sistemas de aire acondicionado y calefacción (HVAC).

  • Protegen del polvo, la suciedad, los daños, la humedad, el ácido y la corrosión.
  • Soportan temperaturas de entre -40 C y 135 C.
  • El diseño cónico permite que la pieza encaje con diferentes diámetros interiores.
Material: PEBD, TPE Color: Amarillo, Natural, Azul Código De La Serie: SRSTCL2, SR1053, SR1110

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
78 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d2 d1 Color Material D Compra
0,1654 € - 0,3656 € 22400 En stock
40.6 mm
36.8 mm
Azul
PEBD
44.5 mm
0,2307 € - 0,51 € 2900 En stock
50.8 mm
46.8 mm
Azul
PEBD
53.9 mm
0,1195 € - 0,2642 € 6500 En stock
26.4 mm
23.2 mm
Azul
PEBD
29.4 mm
0,239 € - 0,5285 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.3 mm
10.7 mm
Azul
PEBD
15.1 mm
0,0899 € - 0,1988 € 5 En stock
23.2 mm
20.4 mm
Azul
PEBD
26.9 mm
0,1849 € - 0,4086 € 6000 En stock
25.5 mm
22.5 mm
Natural
TPE
29.5 mm
10276075 0,1973 € - 0,4362 € 430 En stock
31.5 mm
29.0 mm
Natural
TPE
35.5 mm
0,1305 € - 0,2885 € 500 En stock
16.2 mm
14.2 mm
Natural
TPE
20.2 mm
0,1403 € - 0,3103 € 1600 En stock
17.0 mm
14.5 mm
Natural
TPE
21.0 mm
0,1806 € - 0,3994 € 1400 En stock
23.5 mm
21.0 mm
Natural
TPE
27.5 mm
0,1806 € - 0,3994 € 900 En stock
40.6 mm
39.6 mm
Azul
PEBD
47.6 mm
0,0763 € - 0,1686 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.0 mm
6.0 mm
Natural
TPE
12.0 mm
0,1139 € - 0,2519 € Solicite el plazo de entrega aquí
13.5 mm
11.5 mm
Natural
TPE
17.5 mm
0,0988 € - 0,2184 € 346 En stock
24.8 mm
22.1 mm
Azul
PEBD
28.6 mm
0,0786 € - 0,1739 € 9117 En stock
16.1 mm
14.0 mm
Azul
PEBD
19.8 mm
0,1403 € - 0,3103 € 6250 En stock
29.1 mm
25.3 mm
Azul
PEBD
33.3 mm
0,189 € - 0,4178 € Solicite el plazo de entrega aquí
44.5 mm
41.5 mm
Azul
PEBD
49.3 mm
0,0936 € - 0,207 € 260 En stock
19.9 mm
17.5 mm
Azul
PEBD
23.8 mm
0,3378 € - 0,7467 € 900 En stock
57.4 mm
56.7 mm
Azul
PEBD
63.5 mm
0,0696 € - 0,1539 € 11000 En stock
7.0 mm
5.0 mm
Natural
TPE
11.0 mm
  • de 4
Tapón con lengüeta lateral 40.6 mm 36.8 mm PEBD Azul

10162781

Rango de precios
0,3656 € - 0,1654 €

Niveles de existencias
22400 En stock
Atributos
  • D
    44.5 mm
  • d1
    36.8 mm
  • d2
    40.6 mm
  • H
    19.1 mm
  • Color
    Azul
Tapón con lengüeta lateral 50.8 mm 46.8 mm PEBD Azul

10162835

Rango de precios
0,51 € - 0,2307 €

Niveles de existencias
2900 En stock
Atributos
  • D
    53.9 mm
  • d1
    46.8 mm
  • d2
    50.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Color
    Azul
Tapón con lengüeta lateral 26.4 mm 23.2 mm PEBD Azul

10162736

Rango de precios
0,2642 € - 0,1195 €

Niveles de existencias
6500 En stock
Atributos
  • D
    29.4 mm
  • d1
    23.2 mm
  • d2
    26.4 mm
  • H
    18.3 mm
  • Color
    Azul
Tapón con lengüeta lateral 12.3 mm 10.7 mm PEBD Azul

10162675

Rango de precios
0,5285 € - 0,239 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    15.1 mm
  • d1
    10.7 mm
  • d2
    12.3 mm
  • H
    9.5 mm
  • Color
    Azul
Tapón con lengüeta lateral 23.2 mm 20.4 mm PEBD Azul

10162712

Rango de precios
0,1988 € - 0,0899 €

Niveles de existencias
5 En stock
Atributos
  • D
    26.9 mm
  • d1
    20.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • H
    16.5 mm
  • Color
    Azul
Tapón con lengüeta lateral 25.5 mm 22.5 mm TPE Natural

10276051

Rango de precios
0,4086 € - 0,1849 €

Niveles de existencias
6000 En stock
Atributos
  • D
    29.5 mm
  • d1
    22.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tapón con lengüeta lateral 31.5 mm 29.0 mm TPE Natural

10276075

Rango de precios
0,4362 € - 0,1973 €

Niveles de existencias
430 En stock
Atributos
  • D
    35.5 mm
  • d1
    29.0 mm
  • d2
    31.5 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tapón con lengüeta lateral 16.2 mm 14.2 mm TPE Natural

10275993

Rango de precios
0,2885 € - 0,1305 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • D
    20.2 mm
  • d1
    14.2 mm
  • d2
    16.2 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tapón con lengüeta lateral 17.0 mm 14.5 mm TPE Natural

10276006

Rango de precios
0,3103 € - 0,1403 €

Niveles de existencias
1600 En stock
Atributos
  • D
    21.0 mm
  • d1
    14.5 mm
  • d2
    17.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tapón con lengüeta lateral 23.5 mm 21.0 mm TPE Natural

10276044

Rango de precios
0,3994 € - 0,1806 €

Niveles de existencias
1400 En stock
Atributos
  • D
    27.5 mm
  • d1
    21.0 mm
  • d2
    23.5 mm
  • H
    11.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tapón con lengüeta lateral 40.6 mm 39.6 mm PEBD Azul

10162798

Rango de precios
0,3994 € - 0,1806 €

Niveles de existencias
900 En stock
Atributos
  • D
    47.6 mm
  • d1
    39.6 mm
  • d2
    40.6 mm
  • H
    19.1 mm
  • Color
    Azul
Tapón con lengüeta lateral 8.0 mm 6.0 mm TPE Natural

10275917

Rango de precios
0,1686 € - 0,0763 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    12.0 mm
  • d1
    6.0 mm
  • d2
    8.0 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Tapón con lengüeta lateral 13.5 mm 11.5 mm TPE Natural

10275962

Rango de precios
0,2519 € - 0,1139 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    17.5 mm
  • d1
    11.5 mm
  • d2
    13.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Tapón con lengüeta lateral 24.8 mm 22.1 mm PEBD Azul

10162729

Rango de precios
0,2184 € - 0,0988 €

Niveles de existencias
346 En stock
Atributos
  • D
    28.6 mm
  • d1
    22.1 mm
  • d2
    24.8 mm
  • H
    15.9 mm
  • Color
    Azul
Tapón con lengüeta lateral 16.1 mm 14.0 mm PEBD Azul

10162699

Rango de precios
0,1739 € - 0,0786 €

Niveles de existencias
9117 En stock
Atributos
  • D
    19.8 mm
  • d1
    14.0 mm
  • d2
    16.1 mm
  • H
    12.7 mm
  • Color
    Azul
Tapón con lengüeta lateral 29.1 mm 25.3 mm PEBD Azul

10162750

Rango de precios
0,3103 € - 0,1403 €

Niveles de existencias
6250 En stock
Atributos
  • D
    33.3 mm
  • d1
    25.3 mm
  • d2
    29.1 mm
  • H
    19.8 mm
  • Color
    Azul
Tapón con lengüeta lateral 44.5 mm 41.5 mm PEBD Azul

10162804

Rango de precios
0,4178 € - 0,189 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    49.3 mm
  • d1
    41.5 mm
  • d2
    44.5 mm
  • H
    19.1 mm
  • Color
    Azul
Tapón con lengüeta lateral 19.9 mm 17.5 mm PEBD Azul

10162705

Rango de precios
0,207 € - 0,0936 €

Niveles de existencias
260 En stock
Atributos
  • D
    23.8 mm
  • d1
    17.5 mm
  • d2
    19.9 mm
  • H
    15.9 mm
  • Color
    Azul
Tapón con lengüeta lateral 57.4 mm 56.7 mm PEBD Azul

10162859

Rango de precios
0,7467 € - 0,3378 €

Niveles de existencias
900 En stock
Atributos
  • D
    63.5 mm
  • d1
    56.7 mm
  • d2
    57.4 mm
  • H
    12.7 mm
  • Color
    Azul
Tapón con lengüeta lateral 7.0 mm 5.0 mm TPE Natural

10275900

Rango de precios
0,1539 € - 0,0696 €

Niveles de existencias
11000 En stock
Atributos
  • D
    11.0 mm
  • d1
    5.0 mm
  • d2
    7.0 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm