Menu Search

Tapones con lengüeta lateral

En stock

Los tapones con lengüeta lateral son un tipo de tapón que cuenta con una lengüeta lateral integral y están diseñados para permitir una extracción fácil en ubicaciones incómodas. Están diseñados para proteger orificios con o sin rosca durante la producción, el almacenamiento y el transporte. Ofrecen protección contra el polvo, la suciedad, los daños, la humedad, el ácido y la corrosión.

La lengüeta lateral está diseñada para lograr una extracción rápida y fácil y proporciona una ayuda adicional para extraer la pieza de una aplicación con espacio limitado. Pueden soportar temperaturas de entre -40 ºC y 135 ºC.

Se utilizan en varias aplicaciones, incluyendo maquinaria, electrónica, automoción y sistemas de aire acondicionado y calefacción (HVAC).

  • Protegen del polvo, la suciedad, los daños, la humedad, el ácido y la corrosión.
  • Soportan temperaturas de entre -40 C y 135 C.
  • El diseño cónico permite que la pieza encaje con diferentes diámetros interiores.
Material: PEBD, TPE, Goma termoplástica Color: Amarillo, Natural, Blanco, Azul Código De La Serie: SRSTCL2, SR1053, SR1110

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
78 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d2 d1 Color Material D Compra
0,1367 € - 0,3022 € 6250 En stock
29.1 mm
25.3 mm
Azul
PEBD
33.3 mm
0,0927 € - 0,2049 € 22000 En stock
11.5 mm
9.5 mm
Natural
TPE
15.5 mm
0,1218 € - 0,2692 € 51000 En stock
15.5 mm
13.5 mm
Natural
TPE
19.5 mm
0,1569 € - 0,347 € 10400 En stock
19.5 mm
17.5 mm
Natural
TPE
23.5 mm
0,1854 € - 0,4098 € 90600 En stock
27.9 mm
25.6 mm
Natural
TPE
32.0 mm
0,074 € - 0,1636 € 4900 En stock
15.8 mm
13.5 mm
Azul
PEBD
19.1 mm
0,2118 € - 0,4098 € 52800 En stock
46.4 mm
45.7 mm
Azul
PEBD
51.6 mm
0,1691 € - 0,3739 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.3 mm
7.6 mm
Azul
PEBD
13.5 mm
0,2626 € - 0,5805 € Solicite el plazo de entrega aquí
52.7 mm
48.2 mm
Azul
PEBD
57.2 mm
0,0875 € - 0,1935 € 3005 En stock
23.2 mm
20.4 mm
Azul
PEBD
26.9 mm
0,157 € - 0,347 € 11624 En stock
32.4 mm
29.6 mm
Azul
PEBD
35.7 mm
0,1948 € - 0,4308 € 3100 En stock
49.5 mm
45.2 mm
Azul
PEBD
53.9 mm
0,0911 € - 0,2016 € 260 En stock
19.9 mm
17.5 mm
Azul
PEBD
23.9 mm
0,1434 € - 0,3171 € 5040 En stock
31.2 mm
28.2 mm
Azul
PEBD
38.5 mm
0,0646 € - 0,143 € 22000 En stock
10.1 mm
8.4 mm
Azul
PEBD
14.3 mm
0,1289 € - 0,2851 € 4495 En stock
27.7 mm
24.5 mm
Azul
PEBD
31.8 mm
0,161 € - 0,356 € 24600 En stock
40.6 mm
36.8 mm
Azul
PEBD
44.5 mm
0,2246 € - 0,4966 € 1900 En stock
50.8 mm
46.8 mm
Azul
PEBD
53.9 mm
0,1163 € - 0,2573 € Solicite el plazo de entrega aquí
26.4 mm
23.2 mm
Azul
PEBD
29.4 mm
0,0852 € - 0,1884 € 5500 En stock
9.5 mm
7.0 mm
Natural
TPE
13.5 mm
  • de 4
Tapón con lengüeta lateral 29.1 mm 25.3 mm PEBD Azul

10162750

Rango de precios
0,3022 € - 0,1367 €

Niveles de existencias
6250 En stock
Atributos
  • D
    33.3 mm
  • d1
    25.3 mm
  • d2
    29.1 mm
  • Color
    Azul
  • Material
    PEBD
Tapón con lengüeta lateral 11.5 mm 9.5 mm TPE Natural

10275948

Rango de precios
0,2049 € - 0,0927 €

Niveles de existencias
22000 En stock
Atributos
  • D
    15.5 mm
  • d1
    9.5 mm
  • d2
    11.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Tapón con lengüeta lateral 15.5 mm 13.5 mm TPE Natural

10275986

Rango de precios
0,2692 € - 0,1218 €

Niveles de existencias
51000 En stock
Atributos
  • D
    19.5 mm
  • d1
    13.5 mm
  • d2
    15.5 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tapón con lengüeta lateral 19.5 mm 17.5 mm TPE Natural

10276020

Rango de precios
0,347 € - 0,1569 €

Niveles de existencias
10400 En stock
Atributos
  • D
    23.5 mm
  • d1
    17.5 mm
  • d2
    19.5 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tapón con lengüeta lateral 27.9 mm 25.6 mm TPE Natural

10276068

Rango de precios
0,4098 € - 0,1854 €

Niveles de existencias
90600 En stock
Atributos
  • D
    32.0 mm
  • d1
    25.6 mm
  • d2
    27.9 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tapón con lengüeta lateral 15.8 mm 13.5 mm PEBD Azul

10162682

Rango de precios
0,1636 € - 0,074 €

Niveles de existencias
4900 En stock
Atributos
  • D
    19.1 mm
  • d1
    13.5 mm
  • d2
    15.8 mm
  • Color
    Azul
  • Material
    PEBD
Tapón con lengüeta lateral 46.4 mm 45.7 mm PEBD Azul

10162811

Rango de precios
0,4098 € - 0,2118 €

Niveles de existencias
52800 En stock
Atributos
  • D
    51.6 mm
  • d1
    45.7 mm
  • d2
    46.4 mm
  • Color
    Azul
  • Material
    PEBD
Tapón con lengüeta lateral 9.3 mm 7.6 mm PEBD Azul

10162866

Rango de precios
0,3739 € - 0,1691 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    13.5 mm
  • d1
    7.6 mm
  • d2
    9.3 mm
  • Color
    Azul
  • Material
    PEBD
Tapón con lengüeta lateral 52.7 mm 48.2 mm PEBD Azul

10162842

Rango de precios
0,5805 € - 0,2626 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    57.2 mm
  • d1
    48.2 mm
  • d2
    52.7 mm
  • Color
    Azul
  • Material
    PEBD
Tapón con lengüeta lateral 23.2 mm 20.4 mm PEBD Azul

10162712

Rango de precios
0,1935 € - 0,0875 €

Niveles de existencias
3005 En stock
Atributos
  • D
    26.9 mm
  • d1
    20.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • Color
    Azul
  • Material
    PEBD
Tapón con lengüeta lateral 32.4 mm 29.6 mm PEBD Azul

10162774

Rango de precios
0,347 € - 0,157 €

Niveles de existencias
11624 En stock
Atributos
  • D
    35.7 mm
  • d1
    29.6 mm
  • d2
    32.4 mm
  • Color
    Azul
  • Material
    PEBD
Tapón con lengüeta lateral 49.5 mm 45.2 mm PEBD Azul

10162828

Rango de precios
0,4308 € - 0,1948 €

Niveles de existencias
3100 En stock
Atributos
  • D
    53.9 mm
  • d1
    45.2 mm
  • d2
    49.5 mm
  • Color
    Azul
  • Material
    PEBD
Tapón con lengüeta lateral 19.9 mm 17.5 mm PEBD Azul

10162705

Rango de precios
0,2016 € - 0,0911 €

Niveles de existencias
260 En stock
Atributos
  • D
    23.9 mm
  • d1
    17.5 mm
  • d2
    19.9 mm
  • Color
    Azul
  • Material
    PEBD
Tapón con lengüeta lateral 31.2 mm 28.2 mm PEBD Azul

10162767

Rango de precios
0,3171 € - 0,1434 €

Niveles de existencias
5040 En stock
Atributos
  • D
    38.5 mm
  • d1
    28.2 mm
  • d2
    31.2 mm
  • Color
    Azul
  • Material
    PEBD
Tapón con lengüeta lateral 10.1 mm 8.4 mm PEBD Azul

10162873

Rango de precios
0,143 € - 0,0646 €

Niveles de existencias
22000 En stock
Atributos
  • D
    14.3 mm
  • d1
    8.4 mm
  • d2
    10.1 mm
  • Color
    Azul
  • Material
    PEBD
Tapón con lengüeta lateral 27.7 mm 24.5 mm PEBD Azul

10162743

Rango de precios
0,2851 € - 0,1289 €

Niveles de existencias
4495 En stock
Atributos
  • D
    31.8 mm
  • d1
    24.5 mm
  • d2
    27.7 mm
  • Color
    Azul
  • Material
    PEBD
Tapón con lengüeta lateral 40.6 mm 36.8 mm PEBD Azul

10162781

Rango de precios
0,356 € - 0,161 €

Niveles de existencias
24600 En stock
Atributos
  • D
    44.5 mm
  • d1
    36.8 mm
  • d2
    40.6 mm
  • Color
    Azul
  • Material
    PEBD
Tapón con lengüeta lateral 50.8 mm 46.8 mm PEBD Azul

10162835

Rango de precios
0,4966 € - 0,2246 €

Niveles de existencias
1900 En stock
Atributos
  • D
    53.9 mm
  • d1
    46.8 mm
  • d2
    50.8 mm
  • Color
    Azul
  • Material
    PEBD
Tapón con lengüeta lateral 26.4 mm 23.2 mm PEBD Azul

10162736

Rango de precios
0,2573 € - 0,1163 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    29.4 mm
  • d1
    23.2 mm
  • d2
    26.4 mm
  • Color
    Azul
  • Material
    PEBD
Tapón con lengüeta lateral 9.5 mm 7.0 mm TPE Natural

10275924

Rango de precios
0,1884 € - 0,0852 €

Niveles de existencias
5500 En stock
Atributos
  • D
    13.5 mm
  • d1
    7.0 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm