Menu Search

Tapas de sellado roscadas

En stock

Los tapones roscados de cierre están diseñados para su uso con roscas BSP y de gas protegen las roscas y los racores de daños durante la producción, el almacenamiento y el transporte. Incorpora un disco de sellado interior de caucho de neopreno que limita las fugas de fluido y reduce el posible cizallamiento. Se utiliza en sistemas hidráulicos y neumáticos.Los capuchones están provistos de un disco de sellado interno de goma de neopreno para limitar las fugas de fluido, además de reducir el posible cizallamiento.Son fáciles de colocar y de retirar a mano, pero su cabeza hexagonal permite aplicar o retirar el tapón con una llave inglesa o una llave de vaso con un par de torsión bajo.Se utilizan en diversas aplicaciones, incluyendo las industrias hidráulica, neumática y de ingeniería en general. Material: PEAD Color: Amarillo, Rojo Código De La Serie: SR1126

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
55 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad SW1 Medida de la rosca Color h H SW2 Estándar de rosca Compra
0,6466 € - 0,6809 € 2440 En stock
48.0 mm
1-3/4-12 in
Amarillo
14.5 mm
17.0 mm
52.6 mm
UNF
0,1138 € - 0,1198 € 2000 En stock
12.0 mm
M10 x 1
Amarillo
11.0 mm
13.0 mm
13.2 mm
Métrica
0,1501 € - 0,158 € 3043 En stock
18.0 mm
M16 x 1.5
Amarillo
13.0 mm
15.0 mm
19.7 mm
Métrica
0,1277 € - 0,1344 € Solicite el plazo de entrega aquí
14.0 mm
M12 x 1.5
Amarillo
13.0 mm
15.0 mm
15.4 mm
Métrica
0,5628 € - 0,5925 € 610 En stock
40.0 mm
1-7/16-12 in
Amarillo
16.5 mm
18.5 mm
43.9 mm
UNF
0,1255 € - 0,1322 € 15860 En stock
14.0 mm
M12 x 1
Amarillo
11.0 mm
13.0 mm
15.4 mm
Métrica
0,808 € - 0,85 € 70 En stock
52.0 mm
1-7/8-12 in
Amarillo
16.5 mm
19.0 mm
57.0 mm
UNF
0,1863 € - 0,196 € 50 En stock
23.0 mm
13/16-16 in
Amarillo
14.5 mm
16.5 mm
25.2 mm
UNF
0,6002 € - 0,6322 € 5 En stock
45.0 mm
1-5/8-12 in
Amarillo
16.5 mm
19.0 mm
49.4 mm
UNF
0,1138 € - 0,1198 € 8680 En stock
10.0 mm
M8 x 1
Amarillo
11.0 mm
13.0 mm
11.0 mm
Métrica
0,139 € - 0,1463 € 143509 En stock
16.0 mm
M14 x 1.5
Amarillo
13.0 mm
15.0 mm
17.5 mm
Métrica
0,6599 € - 0,6952 € 2608 En stock
48.0 mm
M45 x 1.5
Amarillo
14.0 mm
16.5 mm
52.6 mm
Métrica
0,1501 € - 0,158 € 62 En stock
18.0 mm
5/8-18 in
Amarillo
13.5 mm
15.5 mm
19.7 mm
UNF
0,2586 € - 0,2723 € Solicite el plazo de entrega aquí
30.0 mm
1-1/16-12 in
Amarillo
16.5 mm
18.5 mm
32.9 mm
UNF
0,1627 € - 0,1711 € 2500 En stock
20.0 mm
M18 x 1.5
Amarillo
13.0 mm
15.0 mm
21.9 mm
Métrica
0,2223 € - 0,2339 € 1544 En stock
27.0 mm
M25 x 1.5
Amarillo
13.0 mm
15.0 mm
29.6 mm
Métrica
0,2794 € - 0,294 € 250 En stock
32.0 mm
M30 x 2
Amarillo
15.0 mm
17.0 mm
35.1 mm
Métrica
0,253 € - 0,2663 € Solicite el plazo de entrega aquí
13.0 mm
7/16 in
Amarillo
13.0 mm
15.0 mm
14.3 mm
Rosca UNF
0,1158 € - 0,122 € 328 En stock
11.0 mm
3/8-24 in
Amarillo
12.5 mm
14.5 mm
12.1 mm
UNF
0,1158 € - 0,122 € 61328 En stock
8.0 mm
1/4-28 in
Amarillo
11.5 mm
13.5 mm
8.8 mm
UNF
  • de 3
Capuchón protector con rosca Rosca UNF PEAD Amarillo

10263181

Rango de precios
0,6809 € - 0,6466 €

Niveles de existencias
2440 En stock
Atributos
  • SW1
    48.0 mm
  • SW2
    52.6 mm
  • D
    54.5 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    14.5 mm
Capuchón protector con rosca Rosca métrica PEAD Amarillo

10262818

Rango de precios
0,1198 € - 0,1138 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • SW1
    12.0 mm
  • SW2
    13.2 mm
  • D
    14.2 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    11.0 mm
Capuchón protector con rosca Rosca métrica PEAD Amarillo

10262856

Rango de precios
0,158 € - 0,1501 €

Niveles de existencias
3043 En stock
Atributos
  • SW1
    18.0 mm
  • SW2
    19.7 mm
  • D
    21.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Capuchón protector con rosca Rosca métrica PEAD Amarillo

10262832

Rango de precios
0,1344 € - 0,1277 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • SW1
    14.0 mm
  • SW2
    15.4 mm
  • D
    16.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Capuchón protector con rosca Rosca UNF PEAD Amarillo

10263167

Rango de precios
0,5925 € - 0,5628 €

Niveles de existencias
610 En stock
Atributos
  • SW1
    40.0 mm
  • SW2
    43.9 mm
  • D
    45.5 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    16.5 mm
Capuchón protector con rosca Rosca métrica PEAD Amarillo

10262825

Rango de precios
0,1322 € - 0,1255 €

Niveles de existencias
15860 En stock
Atributos
  • SW1
    14.0 mm
  • SW2
    15.4 mm
  • D
    16.5 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    11.0 mm
Capuchón protector con rosca Rosca UNF PEAD Amarillo

10263198

Rango de precios
0,85 € - 0,808 €

Niveles de existencias
70 En stock
Atributos
  • SW1
    52.0 mm
  • SW2
    57.0 mm
  • D
    59.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    16.5 mm
Capuchón protector con rosca Rosca UNF PEAD Amarillo

10263082

Rango de precios
0,196 € - 0,1863 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • SW1
    23.0 mm
  • SW2
    25.2 mm
  • D
    26.5 mm
  • H
    16.5 mm
  • h
    14.5 mm
Capuchón protector con rosca Rosca UNF PEAD Amarillo

10263174

Rango de precios
0,6322 € - 0,6002 €

Niveles de existencias
5 En stock
Atributos
  • SW1
    45.0 mm
  • SW2
    49.4 mm
  • D
    51.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    16.5 mm
Capuchón protector con rosca Rosca métrica PEAD Amarillo

10262801

Rango de precios
0,1198 € - 0,1138 €

Niveles de existencias
8680 En stock
Atributos
  • SW1
    10.0 mm
  • SW2
    11.0 mm
  • D
    12.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    11.0 mm
Capuchón protector con rosca Rosca métrica PEAD Amarillo

10262849

Rango de precios
0,1463 € - 0,139 €

Niveles de existencias
143509 En stock
Atributos
  • SW1
    16.0 mm
  • SW2
    17.5 mm
  • D
    18.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Capuchón protector con rosca Rosca métrica PEAD Amarillo

10262986

Rango de precios
0,6952 € - 0,6599 €

Niveles de existencias
2608 En stock
Atributos
  • SW1
    48.0 mm
  • SW2
    52.6 mm
  • D
    54.5 mm
  • H
    16.5 mm
  • h
    14.0 mm
Capuchón protector con rosca Rosca UNF PEAD Amarillo

10263068

Rango de precios
0,158 € - 0,1501 €

Niveles de existencias
62 En stock
Atributos
  • SW1
    18.0 mm
  • SW2
    19.7 mm
  • D
    21.0 mm
  • H
    15.5 mm
  • h
    13.5 mm
Capuchón protector con rosca Rosca UNF PEAD Amarillo

10263129

Rango de precios
0,2723 € - 0,2586 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • SW1
    30.0 mm
  • SW2
    32.9 mm
  • D
    34.5 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    16.5 mm
Capuchón protector con rosca Rosca métrica PEAD Amarillo

10262863

Rango de precios
0,1711 € - 0,1627 €

Niveles de existencias
2500 En stock
Atributos
  • SW1
    20.0 mm
  • SW2
    21.9 mm
  • D
    23.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Capuchón protector con rosca Rosca métrica PEAD Amarillo

10262900

Rango de precios
0,2339 € - 0,2223 €

Niveles de existencias
1544 En stock
Atributos
  • SW1
    27.0 mm
  • SW2
    29.6 mm
  • D
    31.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Capuchón protector con rosca Rosca métrica PEAD Amarillo

10262948

Rango de precios
0,294 € - 0,2794 €

Niveles de existencias
250 En stock
Atributos
  • SW1
    32.0 mm
  • SW2
    35.1 mm
  • D
    36.5 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    15.0 mm
Capuchón protector con rosca Rosca UNF 7/16 PEAD Amarillo

10434987

Rango de precios
0,2663 € - 0,253 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • SW1
    13.0 mm
  • SW2
    14.3 mm
  • D
    15.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Capuchón protector con rosca Rosca UNF PEAD Amarillo

10263020

Rango de precios
0,122 € - 0,1158 €

Niveles de existencias
328 En stock
Atributos
  • SW1
    11.0 mm
  • SW2
    12.1 mm
  • D
    13.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    12.5 mm
Capuchón protector con rosca Rosca UNF PEAD Amarillo

10263013

Rango de precios
0,122 € - 0,1158 €

Niveles de existencias
61328 En stock
Atributos
  • SW1
    8.0 mm
  • SW2
    8.8 mm
  • D
    10.0 mm
  • H
    13.5 mm
  • h
    11.5 mm