Los capuchones protectores roscados protegen las roscas y las conexiones contra daños durante la producción, el almacenamiento y el envío, garantizando que permanezcan en buenas condiciones y listas para su uso cuando sea necesario. Ellos mantienen contaminantes como la suciedad, el polvo, los escombros y la humedad fuera del orificio.
Cuentan con un diseño de cabeza moleteada que los hace fáciles de instalar y quitar con la mano. Simplemente gírelos para colocarlos sobre una tubería o tubo. Se utiliza en diversas aplicaciones, incluidos sistemas hidráulicos y neumáticos, entornos automotrices e industriales. Disponible en una amplia gama de tamaños de rosca que cumplen con las normas métricas, BSP/Gas y UNF.
Esta serie está fabricada con material reciclado post-consumo, que está diseñado para respaldar las ambiciones ESG de Essentra y las de nuestros clientes. Material: LDPE - PCR Color: Verde Código De La Serie: SRCFPCR
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | H | D | Estándar de rosca | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0367 € - 0,0571 € | 5000 En stock |
3/8 x 19
|
11.3
|
18.7
|
GAS
|
||
0,1645 € - 0,1828 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2 x 11
|
21.0
|
61.9
|
GAS
|
||
0,0304 € - 0,0473 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M11 x 1
|
12.0
|
14.0
|
Métrica
|
||
0,0576 € - 0,0896 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3/4 x 14
|
17.7
|
29.4
|
GAS
|
||
0,0304 € - 0,0473 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10 x 1
|
10.0
|
11.9
|
Métrica
|
||
0,1014 € - 0,1577 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.1/4 x 11
|
19.8
|
44.4
|
GAS
|
||
0,106 € - 0,1649 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.5/16" x 12
|
22.2
|
36.4
|
UNF/JIC
|
||
0,0367 € - 0,0571 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M16 x 1.5
|
12.0
|
17.9
|
Métrica
|
||
0,0477 € - 0,0742 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M18 x 1.5
|
14.0
|
19.7
|
Métrica
|
||
0,0509 € - 0,0791 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M20 x 1.5
|
14.0
|
21.9
|
Métrica
|
||
0,0304 € - 0,0473 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1/8 x 28
|
12.0
|
11.8
|
GAS
|
||
0,0415 € - 0,0647 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1/2 x 14
|
13.5
|
23.2
|
GAS
|
||
0,0358 € - 0,0557 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M14 x 1.5
|
12.0
|
15.9
|
Métrica
|
||
0,089 € - 0,1385 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M24 x 1.5
|
14.0
|
26.2
|
Métrica
|
||
0,0814 € - 0,1266 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M30 x 2
|
14.0
|
34.0
|
Métrica
|
||
0,0871 € - 0,1355 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M36 x 2
|
16.0
|
38.8
|
Métrica
|
||
0,0393 € - 0,0611 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
7/16" x 20
|
12.9
|
13.3
|
UNF/JIC
|
||
0,0774 € - 0,1205 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1" x 14
|
17.2
|
27.6
|
UNF/JIC
|
||
0,0415 € - 0,0646 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
9/16" x 18
|
13.5
|
16.5
|
UNF/JIC
|
||
0,0592 € - 0,0922 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
7/8" x 14
|
20.2
|
24.9
|
UNF/JIC
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar