Menu Search

Capuchón roscado 1.1/2 x 11 BSPGAS LDPE - PCR Verde

Referencia de Essentra:

20751425

Número de pieza del fabricante:

20751425

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
70 - 699 0,2398 €
700 - 3499 0,1713 €
3500 + 0,1542 €
Paquete estándar: 700

Solicitar en múltiplos de 70

Precio total:

16,79 €

70 x 0,2398 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
H 20.5 mm
D 50.3 mm
Medida de la rosca 1.1/2 x 11
Estándar de rosca BSP
Estándar de rosca GAS
Color Verde
Material LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros