20751388
20751388
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 500 - 4999 | 0,0647 € |
| 5000 - 24999 | 0,0462 € |
| 25000 + | 0,0415 € |
| H | 13.5 mm |
|---|---|
| H | 0.531 in |
| D | 23.2 mm |
| D | 0.913 in |
| Medida de la rosca | 1/2 x 14 |
| Estándar de rosca | GAS |
| Estándar de rosca | BSP |
| Color | Verde |
| Material | LDPE - PCR |
| Recycled Content Percentage % | 100% |
| Código de material | 3923509000 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar