Menu Search

Capuchón roscado 1/4 x 19 BSPGAS LDPE - PCR Verde

Referencia de Essentra:

20751364

Número de pieza del fabricante:

20751364

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 4999 0,1765 €
5000 - 24999 0,1261 €
25000 + 0,1134 €
Paquete estándar: 5000

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

88,25 €

500 x 0,1765 €

Añadir muestra +

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
H 11.0 mm
D 14.8 mm
Medida de la rosca 1/4 x 19
Estándar de rosca GAS
Estándar de rosca BSP
Color Verde
Material LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros