10126448
150060600004
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
500 - 2499 | 0,1479 € |
2500 + | 0,1406 € |
Hole Diameter A | 6.0 mm |
---|---|
Hole Diameter A | 0.236 in |
Hole Diameter B | 6.0 mm |
Hole Diameter B | 0.236 in |
Overall Length | 32.0 mm |
Overall Length | 1.26 in |
Thickness | 16.0 mm |
Thickness | 0.63 in |
Colour | Natural |
Material | HDPE |
Thread Standard | Imperial |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar