10177709
UBM-22.0M-01
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
500 - 4999 | 0,3546 € |
5000 + | 0,3191 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Natural |
---|---|
Hole A Fix Type | Unlocking Fix |
Hole B Fix Type | Snap Lock Fix |
Spacer Length | 22.0 mm |
Spacer Length | 0.866 in |
Full Material | Polyamide 6.6 |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Locking Head Height A | 3.9 mm |
Locking Head Height A | 0.154 in |
Standard | UL |
Standard | RMS |
Commodity Code | 3926909790 |
Panel Thickness A Range | 1.6 - 2.3 mm |
Panel Thickness A Range | 0.062 - 0.091 in |
Panel Thickness B Range | 0.5 - 2.3 mm |
Panel Thickness B Range | 0.02 - 0.091 in |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar