Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Esta gama de espaciadores es fácil de instalar gracias a su diseño con tornillos. Son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y están disponibles en las versiones reducidas y no reducidas. Los espaciadores no reducidos ofrecen mayor estabilidad pero necesitan una arandela para la instalación. Los espaciadores reducidos son mucho más rápidos de instalar, se pueden apilar y no requieren el uso de una arandela. También están disponibles en tipos autorroscantes para el acoplamiento con accesorios sin rosca. Vienen en varios materiales y longitudes.
Código De La Serie: SR2702
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Distancia entre llaves | Finalizar | Longitud de la rosca | Longitud del espaciador | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4467 € - 0,4704 € | 867 En stock |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Chapado en níquel
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,6338 € - 0,6672 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Zincado
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,6339 € - 0,6673 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Chapado en níquel
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 6,5421 € - 6,8864 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Sin acabado
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,5962 € - 0,6274 € | 800 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Chapado en níquel
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,115 € - 2,2259 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Sin acabado
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 2,8319 € - 2,981 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Sin acabado
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,4218 € - 1,4966 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Chapado en níquel
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,2938 € - 0,3088 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zincado
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,1659 € - 1,2273 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Chapado en níquel
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,2992 € - 0,3153 € | 8 En stock |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zincado
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,6483 € - 0,6825 € | 600 En stock |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Zincado
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 5,1232 € - 11,3248 € | 690 En stock |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Sin acabado
|
0.551 in
14.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 0,7534 € - 0,7933 € | 5499 En stock |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Chapado en níquel
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,3734 € - 0,3928 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zincado
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,3594 € - 0,3778 € | 2470 En stock |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zincado
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,3562 € - 0,3746 € | 75 En stock |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zincado
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 1,2528 € - 1,3196 € | 1925 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Chapado en níquel
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,3767 € - 0,3961 € | 199 En stock |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zincado
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,7598 € - 1,8523 € | 2110 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Chapado en níquel
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar